(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸パイプ用丸座キャップ

丸パイプ用丸座キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
844円 ~ 1,147円
税込価格
928円 ~ 1,262円

丸パイプ用キャップ。【特長】・3サイズ用意があり、用途に合わせて選択可能。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

丸パイプ用丸座キャップの仕様

丸パイプ用丸座キャップ イメージ

丸パイプ用丸座キャップ イメージ

丸パイプ用丸座キャップの寸法

 

(単位:mm)

 

丸パイプ用丸座キャップの寸法図

丸パイプ用丸座キャップの寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
ABCDEF
221-624丸パイプ用丸座キャップ φ38(直径38mm)用SUS304研磨38.034.833.818.09.0530g
221-623丸パイプ用丸座キャップ φ32(直径32mm)用SUS304研磨32.028.827.818.09.0524g
221-622丸パイプ用丸座キャップ φ25(直径25mm)用SUS304研磨25.021.820.817.58.5417g

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ F(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
21.8
20.8
17.5
8.5
4

1個

844( 928円 )

6日目

32
28.8
27.8
18.0
9.0
5

1個

1,082( 1,190円 )

5日目

38
34.8
33.8
18.0
9.0
5

1個

1,147( 1,262円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸パイプ用キャップ。
【特長】
・3サイズ用意があり、用途に合わせて選択可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸パイプ用丸座キャップ

丸パイプ用丸座キャップ

    ソケット ビス穴 3

    ソケット ビス穴 3

      670 パイプキャップ

      670 パイプキャップ

        メーカー 杉田エース 杉田エース ベスト
        通常価格 844円 92円 711円
        通常出荷日 5日目~   7日目   3日目  
        パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー
        材質 SUS304 - -
        仕上げ 研磨 クロームメッキ -

        丸パイプ用丸座キャップのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        センサーのポール端の処理
        評価 4.0満足度:4.02018/08/03
        庭の電灯をセンサーで感じてON/OFFさせるため、センサーを取り付けるアルミポールの終端処理で使いました。
        デザインが良く密着性が良いので、満足しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました