(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:221-441
横受 ZDC ヨコウケ ZDC

横受 ZDC 221-441

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【製品仕様】・横受 ZDCです。・材質はZDC、クロームメッキ仕上げです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番により仕様(通/止)が異なります。

型番

221-441 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

221-441 の仕様・寸法情報

商品情報

横受の仕様

横受 イメージ

横受 イメージ

注意

  • ※ 軽荷重用につき手すり等には使用しないでください。
  • ※ 32止・通は、4ツ穴タイプもあります。

横受の寸法

横受の寸法図

横受の寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号呼称材質仕上げサイズビス穴耐荷重重量
(止)
ABCDEFGHIJKL
221-446221-45632止・通ZDCクロームメッキ55.032.369.050.537.025.02.07.04.038.04.57.5430kgf87g
221-440221-45032止・通ZDCクロームメッキ55.032.369.050.536.525.02.07.04.038.04.57.5230kgf84g
221-445221-45525止・通ZDCクロームメッキ49.525.556.542.029.015.01.55.54.035.03.86.0220kgf39g
221-444221-45419止・通ZDCクロームメッキ45.019.548.036.523.012.01.55.03.529.03.86.0210kgf25g
221-443221-45316止・通ZDCクロームメッキ44.016.338.028.020.012.01.53.03.527.53.06.0210kgf22g
221-442221-45213止・通ZDCクロームメッキ37.513.332.024.016.510.51.53.03.024.03.05.4210kgf15g
221-441221-45110止・通ZDCクロームメッキ31.710.325.519.512.09.01.02.53.022.02.85.2210kgf7g

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ F(mm)
サイズ G(mm)
サイズ H(mm)
サイズ I(mm)
サイズ J(mm)
サイズ K(mm)
サイズ L(mm)
耐荷重(kgf)
ビス穴
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221-441

31.7
10.3
25.5
19.5
12.0
9.0
1.0
2.5
3.0
22.0
2.8
5.2
10
2

1個

130( 143円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・横受 ZDCです。
・材質はZDC、クロームメッキ仕上げです。

(i)ご注意

  • 型番により仕様(通/止)が異なります。

カタログ

 

221-441で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横受 ZDCの型番221-441のページです。
型番221-441に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横受 ZDC

横受 ZDC

    横受 Nシリーズ

    横受 Nシリーズ

      フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

      フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)

        フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

        フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

          フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止

          フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止

            フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通

            フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通

              メーカー 杉田エース ハイロジック フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン フジテックジャパン
              通常価格 130円 602円 1,973円 1,481円 826円 1,024円
              通常出荷日 5日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー - - - -
              材質 ZDC - - - - -
              仕上げ クロームメッキ - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              221-440
              221-442
              221-444
              221-445
              221-446
              221-450
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ A
              (mm)
              サイズ B
              (mm)
              サイズ C
              (mm)
              サイズ D
              (mm)
              サイズ E
              (mm)
              サイズ F
              (mm)
              サイズ G
              (mm)
              サイズ H
              (mm)
              サイズ I
              (mm)
              サイズ J
              (mm)
              サイズ K
              (mm)
              サイズ L
              (mm)
              耐荷重
              (kgf)
              ビス穴 仕様

              519円

              ( 571円 )
              1個 あり

              5日目

              55.032.369.050.536.5252.07.04.038.04.55.4302

              173円

              ( 190円 )
              1個 あり

              5日目

              37.513.332.024.016.510.51.53.03.024.03.05.4102

              238円

              ( 262円 )
              1個 あり

              6日目

              4519.548.036.523.012.01.553.529.03.86.0102

              260円

              ( 286円 )
              1個 -

              5日目

              49.525.556.54229.0151.55.54.035.03.86.0202

              563円

              ( 619円 )
              1個 -

              5日目

              55.032.369.050.537252.07.04.038.04.55.4302

              519円

              ( 571円 )
              1個 -

              5日目

              55.032.369.050.536.5252.07.04.038.04.55.2304

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました