(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:221-127
SUSゲンコ SUSゲンコ

SUSゲンコ 221-127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

【特長】・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    ブラケット・アクセサリー
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    研磨
  • サイズ G(mm):
    0.6
  • 耐荷重(kgf):
    50

型番

221-127 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

221-127 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

SUSゲンコ イメージ

SUSゲンコ イメージ

注意・禁止事項

  • ※ 梯子受としてはご使用になれません。

SUSゲンコの寸法

SUSゲンコの寸法図

SUSゲンコの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号呼称材質仕上げサイズ耐荷重重量(止)
ABCDEFF2GHIJK
221-117221-12738止・通SUS304研磨68.938.385.259.052.442.733.90.66.03.86.838.850kgf100g
221-116221-12632止・通SUS304研磨60.432.370.248.244.036.930.20.65.53.75.835.450kgf70g
221-115221-12525止・通SUS304研磨54.025.361.843.736.230.224.80.65.53.25.831.250kgf60g

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ F(mm)
サイズ F2(mm)
サイズ H(mm)
サイズ I(mm)
サイズ J(mm)
サイズ K(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221-127

68.9
38.3
85.2
59.4
52.4
42.7
33.9
6.3
3.8
6.8
38.6

1個

1,341( 1,475円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

カタログ

 

221-127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSゲンコの型番221-127のページです。
型番221-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSゲンコ

SUSゲンコ

    長ソケット 止ネジ付

    長ソケット 止ネジ付

      パイプ部品 ブラケット(止)

      パイプ部品 ブラケット(止)

        NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ

        NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ

          NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止

          NewHikari クローム首長ブラケット Φ13 止

            NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止

            NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止

              メーカー 杉田エース ハイロジック ハイロジック SOL(清水) SOL(清水) SOL(清水)
              通常価格 887円 551円 280円 185円 207円 311円
              通常出荷日 5日目   2日目~   2日目   1日目~   4日目   1日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー - -
              材質 SUS304 - - - - -
              仕上げ 研磨 - - - - -
              サイズ G(mm) 0.6 - - - - -
              耐荷重(kgf) 50 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              221-116
              221-117
              221-125
              221-126
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ A
              (mm)
              サイズ B
              (mm)
              サイズ C
              (mm)
              サイズ D
              (mm)
              サイズ E
              (mm)
              サイズ F
              (mm)
              サイズ F2
              (mm)
              サイズ H
              (mm)
              サイズ I
              (mm)
              サイズ J
              (mm)
              サイズ K
              (mm)
              仕様

              1,212円

              ( 1,333円 )
              1個 -

              5日目

              60.432.370.248.844.036.930.26.63.75.835.7

              1,341円

              ( 1,475円 )
              1個 -

              5日目

              68.938.385.259.452.442.733.96.33.86.838.6

              887円

              ( 976円 )
              1個 -

              5日目

              54.025.361.844.736.230.224.86.83.25.830.7

              1,212円

              ( 1,333円 )
              1個 -

              5日目

              60.432.370.248.844.036.930.26.63.75.835.7

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました