(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:221-174
首長ゲンコ クビナガゲンコ

首長ゲンコ 221-174

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

【特長】・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    ブラケット・アクセサリー
  • 材質:
    ZDC
  • 仕上げ:
    クロームメッキ
  • サイズ K(mm):
    2

型番

221-174 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

221-174 の仕様・寸法情報

商品情報

首長ゲンコの仕様

首長ゲンコ イメージ

首長ゲンコ イメージ

注意

  • ※ 梯子としてはご利用になれません。

首長ゲンコの寸法

首長ゲンコの寸法図

首長ゲンコの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号呼称材質仕上げサイズビス穴耐荷重重量
(止)
ABCDEFGHIJKM
221-177221-18738止・通ZDCクロームメッキ7238.5137110.0544536.06.05.08.626.1460kgf279g
221-176221-18632止・通ZDCクロームメッキ5832.59169.5433526.05.04.47.826.2460kgf162g
221-175221-18525止・通ZDCクロームメッキ5025.58365.0363023.55.03.46.023.8450kgf118g
221-174221-18419止・通ZDCクロームメッキ4519.573.559.827.42317.54.04.06.024.2415kgf75g
221-173221-18316止・通ZDCクロームメッキ4016.369.557.5252117.53.83.46.024.7315kgf63g
221-172221-18213止・通ZDCクロームメッキ3613.36352.5211816.03.03.45.21.54.0310kgf45g
221-171221-18110止・通ZDCクロームメッキ3110.35748.5171512.53.03.05.21.53.5310kgf25g

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ F(mm)
サイズ G(mm)
サイズ H(mm)
サイズ I(mm)
サイズ J(mm)
サイズ L(mm)
サイズ M(mm)
耐荷重(kgf)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221-174

45
19.3
74
60
28
23
18.5
4
4.0
5.8
25.3
4.2
15

1個

433( 476円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

カタログ

221-174で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首長ゲンコの型番221-174のページです。
型番221-174に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首長ゲンコ

首長ゲンコ

    ゲンコ

    ゲンコ

      SUSゲンコ

      SUSゲンコ

        グランド手すり

        グランド手すり

          エンパイア手すり

          エンパイア手すり

            メーカー 杉田エース 杉田エース 杉田エース シロクマ シロクマ
            通常価格 303円 544円 887円 49,015円 26,585円
            通常出荷日 4日目~   7日目   5日目   11日目   11日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ 手摺・パイプ
            材質 ZDC ZDC SUS304 - -
            仕上げ クロームメッキ クロームメッキ 研磨 - -
            サイズ K(mm) 2 2 - - -

            首長ゲンコのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

            高評価レビュー

            手すりの受け金具の交換
            評価 5.0満足度:5.02020/06/27
            20~30年前の金具が使用中に折れてしまい困っておりました。
            型も古く、近いサイズの物として今回購入をさせて頂きました。
            過度な力にはもちろん不安はありますが、充分 補助的に使用する分には問題ありませんでした。
            ホームセンターなどでは品揃えを確認するだけでも時間がかかりますが、ミスミさんならすぐに見つけることが出来ました。
            簡単に取り付けも出来るので、今回の場所以外でも利用しようと思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            手すりの受け金具の交換
            評価 5.0満足度:5.02020/06/27
            20~30年前の金具が使用中に折れてしまい困っておりました。
            型も古く、近いサイズの物として今回購入をさせて頂きました。
            過度な力にはもちろん不安はありますが、充分 補助的に使用する分には問題ありませんでした。
            ホームセンターなどでは品揃えを確認するだけでも時間がかかりますが、ミスミさんならすぐに見つけることが出来ました。
            簡単に取り付けも出来るので、今回の場所以外でも利用しようと思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            タオルかけ
            評価 5.0満足度:5.02018/04/19
            アパートのタオルかけを作るために購入しました。
            石膏ボートの下の木に固定しようとしましたが、添付のネジでは、長さが足りませんでした。
            しかし、200円をきる価格で入手でき、満足しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            221-171
            221-172
            221-173
            221-175
            221-176
            221-177
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ A
            (mm)
            サイズ B
            (mm)
            サイズ C
            (mm)
            サイズ D
            (mm)
            サイズ E
            (mm)
            サイズ F
            (mm)
            サイズ G
            (mm)
            サイズ H
            (mm)
            サイズ I
            (mm)
            サイズ J
            (mm)
            サイズ L
            (mm)
            サイズ M
            (mm)
            耐荷重
            (kgf)
            仕様

            303円

            ( 333円 )
            1個 あり

            4日目

            3110.35748.5171512.53.03.05.220.53.510

            346円

            ( 381円 )
            1個 -

            5日目

            3613.36352.5211816.03.03.45.224.04.010

            433円

            ( 476円 )
            1個 -

            5日目

            4016.37057.5252218.03.83.46.026.54.715

            627円

            ( 690円 )
            1個 -

            5日目

            5025.58365363024.053.46.029.93.850

            952円

            ( 1,047円 )
            1個 -

            6日目

            5832.59169.5433526.054.47.832.36.260

            1,558円

            ( 1,714円 )
            1個 あり

            5日目

            7238.5137110544536.06.05.08.642.06.160
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ A
            (mm)
            サイズ B
            (mm)
            サイズ C
            (mm)
            サイズ D
            (mm)
            サイズ E
            (mm)
            サイズ F
            (mm)
            サイズ G
            (mm)
            サイズ H
            (mm)
            サイズ I
            (mm)
            サイズ J
            (mm)
            サイズ L
            (mm)
            サイズ M
            (mm)
            耐荷重
            (kgf)
            仕様

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト