(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティブラケット 4ッ穴

セフティブラケット 4ッ穴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

【特長】・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。・一般手すり、ハンガー...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    ブラケット・アクセサリー
  • 材質:
    ZDC
  • 仕上げ:
    クロームメッキ
  • サイズ A(mm):
    84.0
  • サイズ B(mm):
    38.7
  • サイズ F(mm):
    30
  • サイズ G(mm):
    12
  • サイズ I(mm):
    30
  • サイズ J(mm):
    64
  • サイズ K(mm):
    15.0
  • サイズ L(mm):
    4.2
  • サイズ M(mm):
    8

型番

221-354 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セフティブラケット 4ッ穴 外形図

製品仕様

型番呼称材質耐荷重重量(止)
止の場合通の場合
221-323221-33338止・通ZDC80kgf172g
221-344221-354首長38止・通ZDC65kgf282g
  • 仕上げ:クロームメッキ
  • 付属部品:SUS十字穴付皿タッピンネジ(止・通 共通) 4×30:4本

規格表

型番サイズ
止の場合通の場合ABCDEFGHIJKLM
221-323221-33384.038.779.057.043.030125.6306415.04.28
221-344221-35484.038.7121.0100.042.530125.6306415.04.28

注意・禁止事項

  • 梯子受としてはご使用になれません。
  • 真鍮のものは鋳物のため、ビスピッチを含む寸法公差にご注意ください。

型番リスト

型番
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
サイズ H(mm)
耐荷重(kgf)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221-354

121.0
100
42.5
6.0
65
通-首長

1個

1,454( 1,599円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

カタログ

 

221-354で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティブラケット 4ッ穴の型番221-354のページです。
型番221-354に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティブラケット 4ッ穴

セフティブラケット 4ッ穴

    セフティブラケット 2ッ穴

    セフティブラケット 2ッ穴

      パイプ部品 二重ソケット

      パイプ部品 二重ソケット

        パイプ部品 パイプソケット(U型)

        パイプ部品 パイプソケット(U型)

          ブラケット(亜鉛ダイカスト)

          ブラケット(亜鉛ダイカスト)

            愛ぼうくん 27型

            愛ぼうくん 27型

              手すり用おたすけグリップ

              手すり用おたすけグリップ

                握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)

                握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)

                  メーカー 杉田エース 杉田エース ハイロジック ハイロジック 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                  通常価格 1,454円 911円 940円 693円 231円 64,167円 483円 14,148円
                  通常出荷日 7日目   7日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   14日目  
                  パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ
                  材質 ZDC ZDC - - - - - -
                  仕上げ クロームメッキ クロームメッキ - - - - - -
                  サイズ A(mm) 84.0 - - - - - - -
                  サイズ B(mm) 38.7 - - - - - - -

                  セフティブラケット 4ッ穴のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました