(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベローズ式コンパクト直進導入機

ベローズ式コンパクト直進導入機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
151,800円
税込単価
166,980円

非常にコンパクト(小型)な直進導入機。【特長】・CF34の接続口がある。・金属...

詳細情報を確認する

  • 導入機種類:
    直線導入機
  • フランジ種類:
    CF/ICF
  • フランジサイズ(呼び):
    34
  • 直線導入機 ストローク(mm):
    10
  • 使用圧力(参考値)(Pa ~):
    1.0×10-8
  • ベーキング温度(℃):
    150
  • ヘリウムリーク量:
    1x10-10Pa・m3/s

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ベローズ式コンパクト直進導入機の寸法図

ベローズ式コンパクト直進導入機の寸法図

側面図

側面図

上面図

上面図

製品仕様

金属溶接ベローズを内蔵し、省スペース化を実現

金属溶接ベローズを内蔵し、省スペース化を実現

型式ILC-34-10
ストローク10mm
接続フランジCF34
駆動方法手動
リーク量1×10-10Pa・m3/s以下
ベーキング温度250℃
使用主材料SUS304
ベローズ材質SUS316L
主要寸法A96
B146

開発秘話

 

当社溶接ベローズを内蔵しコンパクト化を実現しました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ILC-34-10

1個

151,800( 166,980円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常にコンパクト(小型)な直進導入機。
【特長】
・CF34の接続口がある。
・金属溶接ベローズを内蔵し、省スペースを可能とする手動の真空直線(直進)タイプ。
・ストロークを10~200mmまで規格化。
・溶接ベローズを駆動部シールに採用し、超高真空の領域で使用できる。
・機能中心のシンプルな構成で、小型・軽量化し、ベーキング温度が250℃に耐える設計。
・真空内に設置したステージを大気側より調整する為の機構。
【用途】
・コンパクトな真空容器に利用可能。

カタログ

 

ILC-34-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズ式コンパクト直進導入機の型番ILC-34-10のページです。
型番ILC-34-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベローズ式コンパクト直進導入機

ベローズ式コンパクト直進導入機

    直線導入機/ALMR

    直線導入機/ALMR

      超小型回転導入機 RFTシリーズ

      超小型回転導入機 RFTシリーズ

        直線導入機/ALMP

        直線導入機/ALMP

          真空部品流体フィードスルー

          真空部品流体フィードスルー

            真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

            真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

                メーカー 入江工研 AVC アリオス AVC インフィコン インフィコン インフィコン
                通常価格 151,800円 228,126円 116,034円 200,563円 38,137円 81,883円 96,708円
                通常出荷日 19日目   9日目   3日目   15日目   8日目   8日目~   8日目  
                導入機種類 直線導入機 直線導入機 回転導入機 直線導入機 液体導入用 - 回転導入機
                フランジ種類 CF/ICF CF/ICF CF/ICF CF/ICF - - NW/KF
                フランジサイズ(呼び) 34 - 34 34 40 - -
                直線導入機 ストローク(mm) 10 - - - - - -
                使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-9 1.0×10-8 1.0×10-6 1.0×10-6 1.0×10-7

                ベローズ式コンパクト直進導入機のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 精度はそれくらいですか?
                A
                1mm単位です。
                Q ストロークのカスタマイズは可能ですか?
                A
                個別設計により対応可能です。

                導入機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました