(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラット ヒンジ(調整型)

フラット ヒンジ(調整型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,491円
税込単価
3,840円

【特長】・本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 付加機能:
    なし(通常)
  • 本体材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 長さ L(mm):
    60
  • 幅 W(mm):
    76
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 使用環境:
    標準
  • 旋回角度(deg):
    270
  • 本体表面処理:
    塗装
  • 本体色:
    ブラック
  • 仕様:
    取付穴の位置を、垂直・水平方向共に±2mm調整可能。
  • 取付方法詳細:
    M6皿ボルト

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラット ヒンジ(調整型) 外形図

製品仕様

  • 質量:185g
本体、ブッシュピン
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
黒色塗装
SUS303

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTAH7660H

10

1個

3,491( 3,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。
・セレーションに沿ってブッシュをスライドさせることで、全ての取付け穴の位置が、垂直方向・水平方向共に±2mm調整可能です

カタログ

 

Loading...

FTAH7660Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット ヒンジ(調整型)の型番FTAH7660Hのページです。
型番FTAH7660Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラット ヒンジ(調整型)

フラット ヒンジ(調整型)

    HND ピッチアジャスタブルヒンジ

    HND ピッチアジャスタブルヒンジ

      270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

      270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型

        HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

        HNZ ピッチアジャスタブルヒンジ

          270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

          270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)

            270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

            270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

              マシナリー ヒンジ(MCH)

              マシナリー ヒンジ(MCH)

                エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                  270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                  270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                    ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                    ステンレス鋼製スプリング蝶番 ST150-6314-05

                      エンプラ フラット ヒンジ(EFH)

                      エンプラ フラット ヒンジ(EFH)

                        プラスチックストッパーヒンジ BP-149

                        プラスチックストッパーヒンジ BP-149

                          LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                          LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

                            メーカー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 3,491円 4,920円 4,204円 2,397円 2,304円 3,566円 1,889円 843円 2,434円 12,985円 2,133円 6,219円 618円
                            通常出荷日 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) その他
                            本体材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛ダイカスト ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ポリアセタール ポリアセタール
                            長さ L(mm) 60 76 60 - - 50 55 50 50 163 - 50 50
                            幅 W(mm) 76 60 76 - - 76 58 70 76 78.2 60 57 60

                            フラット ヒンジ(調整型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました