(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フラット クランプ レバー(HKF・HKR)
  • 数量スライド割引

フラット クランプ レバー(HKF・HKR) (レビュー)

通常価格(税別)
1,155円 ~ 2,125円
税込価格
1,271円 ~ 2,338円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるレバー。
【特長】
・レバーを360°旋回できない狭い場所での使用が可能。
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更することが出来る。
・本体カラーは2色(ブラック、オレンジ)を用意。
・取付部の種類:オネジ、メネジ。
【用途】
・スライド、長穴等の位置調整部に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

フラット クランプ レバー(HKF・HKR)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工具の代わりに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/06/30
    回転軸の回転をとめるために工具の代わりとして使用しています。この商品を使うと手軽に操作ができて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    高さに制限がある場所の固定用
    評価 4.0満足度:4.02021/03/22
    ほぼ90°になっていて、ハンドルが傾斜して上がっている部分がすこしのため、それなりに狭い場所に取り付けられる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラット クランプ レバー(HKF・HKR)

フラット クランプ レバー(HKF・HKR)

    ミニクランプレバー(MKF・MKR)

    ミニクランプレバー(MKF・MKR)

      クランピング・レバー

      クランピング・レバー

        クランプ レバー(FKFT・FKRT)

        クランプ レバー(FKFT・FKRT)

          フラット テンション レバー(FTF・FT・FTFB)

          フラット テンション レバー(FTF・FT・FTFB)

            クランプ レバー(KF・KR)

            クランプ レバー(KF・KR)

              位置調節付クランピング・レバー オネジ付

              位置調節付クランピング・レバー オネジ付

                カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

                カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

                  ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS

                  ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS

                    テンションレバー TL,TLF

                    テンションレバー TL,TLF

                      位置調節付クランピング・レバー

                      位置調節付クランピング・レバー

                        位置調節付クランピング・レバー メネジ付

                        位置調節付クランピング・レバー メネジ付

                          位置決めリング スイング・クランプ用 サイズ40

                          位置決めリング スイング・クランプ用 サイズ40

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー
                            通常価格 1,155円 663円 3,087円 1,206円 2,860円 971円 1,287円 1,289円 1,133円 4,099円 5,222円 1,763円 12,582円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 カム機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし
                            レバー 形状 L字形 L字形 ノブ付き形 L字形 - L字形 L字形 L字形 L字形 ノブ付き形 ノブ付き形 L字形 -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 -
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション 直結(連動) セレーション セレーション セレーション セレーション -
                            セレーション 解除方式 レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) - レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。