(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLR-76GL
コラム式 レベル インジケーター(CLR) コラムシキ レベル インジケーター

コラム式 レベル インジケーター(CLR) CLR-76GL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,897円
税込単価
6,487円

【特長】・耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護さ...

詳細情報を確認する

CLR-76GL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コラム式 レベル インジケーター(CLR) 外形図

製品仕様

タイプチューブプロテクターサポートアセンブリエンドボルト、ナットOリング使用温度
CLR耐熱ガラスポリカーボネート
透明
アルミニウムポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
スチール
亜鉛メッキ
ニトリルゴム
(NBR)
max.100℃
min.-30℃
CLR-SUSボルト:SUS303
ナット:SUS304
フッ素ゴム
(FKM)
max.130℃
min.-30℃

構造

コラム式 レベル インジケーター(CLR) 構造図

規格表

コラム式 レベル インジケーター(CLR) 規格表

取付け穴加工寸法

コラム式 レベル インジケーター(CLR) 取付け穴加工寸法表

技術情報・設計アイデア

取付け穴加工寸法

コラム式 レベル インジケーター(CLR) 取付け穴加工寸法図

型番リスト

型番
長形タイプ 取付穴ピッチ(mm)
長形タイプ ねじの呼び M
シール部材質
最高使用温度(℃)
取付部材質
高さ H(mm)
取付穴径 d1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLR-76GL

76
M10X1.5
ニトリルゴム(NBR)
100
スチール 亜鉛メッキ
113
10.5
10

1個

5,897( 6,487円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
・2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
・内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
・完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
・CLR-SUSは、水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。

カタログ

 

CLR-76GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コラム式 レベル インジケーター(CLR)の型番CLR-76GLのページです。
型番CLR-76GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コラム式 レベル インジケーター(CLR)

コラム式 レベル インジケーター(CLR)

    レベル インジケーター(LR,LT)

    レベル インジケーター(LR,LT)

      サーキュラー ウィンドー (CD)

      サーキュラー ウィンドー (CD)

        ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

        ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

          バルブキャップ

          バルブキャップ

            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エスコ エスコ
            通常価格 5,897円 2,289円 358円 874円 1,429円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
            種類 長形タイプ 長形タイプ 丸形タイプ - -
            長形タイプ種類 パイプ型 標準 - - -
            レベル視認用付加機能 目盛 - なし - -
            その他付加機能 耐熱 / プロテクター付 - なし - -
            本体材質 ポリカーボネート 特殊透明ポリアミド 特殊透明ポリアミド - -

            コラム式 レベル インジケーター(CLR)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CLR-127GL
            CLR-127GL-SUS
            CLR-76GL-SUS
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?長形タイプ 取付穴ピッチ
            (mm)
            長形タイプ ねじの呼び M シール部材質 最高使用温度
            (℃)
            取付部材質 高さ H
            (mm)
            取付穴径 d1
            (φ)

            5,997円

            ( 6,597円 )
            1個 あり

            3日目

            10127M12X1.75ニトリルゴム(NBR)100スチール 亜鉛メッキ16412.5

            7,397円

            ( 8,137円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            10127M12X1.75フッ素ゴム(FKM)130ボルト:SUS303 ナット:SUS30416412.5

            7,297円

            ( 8,027円 )
            1個 あり

            3日目

            1076M10X1.5フッ素ゴム(FKM)130ボルト:SUS303 ナット:SUS30411310.5

            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました