(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂グレーチング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂グレーチング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,667円 ~ 4,333円
税込価格
4,034円 ~ 4,766円

・屋内用排水蓋等にご使用ください。【ご注意】・6mm、4mm、0mmのジョイナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

幅150/180/200

幅280

幅300

樹脂グレーチング 幅150/180/200外形図

※この側面図は幅150mmを示す。
   ジョイナー(6mm)数量19×2個=38個

樹脂グレーチング 幅280外形図

ジョイナー(6mm)数量10×2個=20個

樹脂グレーチング 幅300外形図

ジョイナー(6mm)数量11×2個=22個

※各タイプ共、ゴムのジョイナーにより全体交差±0.5mm。

製品仕様

型番材質サイズ重量
長さ
618-081ABS150505880g
618-082150505880g
618-0831805051020g
618-0841805051020g
618-0851805051020g
618-0862005051100g
618-0872005051100g
618-0882005051100g
618-090280275.5790g
618-091280275.5790g
618-092280275.5790g
618-094300300915g
618-095300300915g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
505
150

1個

3,667( 4,034円 )

5日目

505
150

1個

3,667( 4,034円 )

5日目

505
180

1個

4,067( 4,474円 )

5日目

505
180

1個

4,067( 4,474円 )

5日目

505
180

1個

4,067( 4,474円 )

5日目

505
200

1個

4,333( 4,766円 )

5日目

505
200

1個

4,333( 4,766円 )

5日目

505
200

1個

4,333( 4,766円 )

5日目

275.5
280

1個

3,667( 4,034円 )

5日目

275.5
280

1個

3,667( 4,034円 )

5日目

275.5
280

1個

3,667( 4,034円 )

5日目

300
300

1個

4,040( 4,444円 )

5日目

300
300

1個

4,040( 4,444円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・屋内用排水蓋等にご使用ください。
【ご注意】
・6mm、4mm、0mmのジョイナーにより規格以外の長さ、曲線も製作可能です。
・裏面の本体ジョイナー挿入溝にジョイナーを挿入し、必要本数を連携します。
曲線の場合は0mm、4mmのジョイナー(別途)を内側に挿入して、連結します。
【カラーバリエーション】
アイボリー、ブラウン、ブルー
※各タイプ共、ゴムの全体交差±0.5mm。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂グレーチング

樹脂グレーチング

    グレーチングクリップ GCF型

    グレーチングクリップ GCF型

      グレーチングクリップ GCD型

      グレーチングクリップ GCD型

        グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

        グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

          グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

          グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

            歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

            歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

              FRPグレーチング FGシリーズ

              FRPグレーチング FGシリーズ

                メーカー 杉田エース 水本機械製作所 水本機械製作所 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション
                通常価格 3,667円 550円 724円 4,876円 9,033円 5,197円 57,534円
                通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   6日目   16日目   9日目   16日目~  
                種類 グレーチング - 関連部品 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                材質 ABS - ステンレスSUS304 SS400 SS400 SS400 FRP
                高さ(mm) 25 - - 19 - 19 -

                樹脂グレーチングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました