(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドアロック ハンドル(DLH)

ドアロック ハンドル(DLH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,088円 ~ 3,540円
税込価格
2,297円 ~ 3,894円

【特長】・ロック位置と、ロック位置から180°の位置でのみキーが外せます。・可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • カラー:
    つや消しブラック
  • 材質(詳細):
    本体(可動側):ポリアミド(ガラス繊維強化)/本体(固定側):ポリアセタール
  • 最大締付トルク(N・m):
    5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ドアロック ハンドル(DLH) 外形図

製品仕様

型番本体(可動側)本体(固定側)鍵穴部キー
DLH90ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアセタール
つや消しブラック
--
DLH90LK亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
型番タイプ最大締付トルク
(N・m)
質量
(g)
DLH90鍵穴なし583
DLH90LK鍵穴あり115
【付属品】
  • DLH90LK:キー2個
【技術データ】
  • 使用温度:max.60℃ min.-20℃

使用例

ドアロック ハンドル(DLH) 取付方法

取付方法

ドアロック ハンドル(DLH) 使用例

使用例

注意・禁止事項

取付けの際、隙間を最小限にしてください。

ドアロック ハンドル(DLH) 注意・禁止事項

型番リスト

型番
種類(詳細)
備考1
備考2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
鍵穴なし
-
-
10

1個

2,088( 2,297円 )

3日目

あり
鍵穴あり
鍵穴部材質:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上)
キー材質:黄銅(ニッケルメッキ仕上)
10

1個

3,540( 3,894円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック位置と、ロック位置から180°の位置でのみキーが外せます。
・可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5〜40.5となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドアロック ハンドル(DLH)

ドアロック ハンドル(DLH)

    大型引戸用 フラッシュハンドル A-878

    大型引戸用 フラッシュハンドル A-878

      プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

      プッシュプルハンドル錠 Z(ゼット) BEZT

        ステンレスラッチ錠 C-1625-4

        ステンレスラッチ錠 C-1625-4

          ロッド棒用ラッチ錠 C-58

          ロッド棒用ラッチ錠 C-58

            引き寄せ締り 250

            引き寄せ締り 250

              ラッチ錠 C-625-2

              ラッチ錠 C-625-2

                ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                  ラッチ式ハンドル A-195

                  ラッチ式ハンドル A-195

                    引戸用フラッシュハンドル A-898

                    引戸用フラッシュハンドル A-898

                      ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                      ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                        ロッド用ラッチ錠 C-40

                        ロッド用ラッチ錠 C-40

                          ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                          ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                            メーカー イマオコーポレーション タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,088円 9,240円 7,819円 2,503円 2,605円 36,995円 3,847円 1,065円 1,907円 5,350円 657円 1,107円 3,924円
                            通常出荷日 3日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 打掛け・掛金 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ
                            材質 ポリアミド(ガラス繊維強化) アルミニウム合金(ADC) アルミニウム ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 黄銅 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム合金(ADC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            カラー つや消しブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質(詳細) 本体(可動側):ポリアミド(ガラス繊維強化)/本体(固定側):ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            最大締付トルク(N・m) 5 - - - - - - - - - - - -

                            ドアロック ハンドル(DLH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました