(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自由丁番 両開き/片開き

自由丁番 両開き/片開き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,799円 ~ 16,200円
税込価格
9,679円 ~ 17,820円

両開きと片開きの2種類があります。両開きは、バーカウンターなどで見られる、ウエ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は両開きと片開きの例です。ご注文は1個単位となります。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

W(両開き)

S(片開き)

自由丁番 W(両開き)外形図

※本図は127Wを示す。
   102Wと76Wはビス穴の数が異なります。

自由丁番 S(片開き)外形図

※本図は127Sを示す。
   102Sと76Sはビス穴の数が異なります。

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ耐荷重
(2枚使用時)
重量
ABCDEF
127-311自由丁番N-153WSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン152702513351030kgf2.3kg
127-312自由丁番N-127WSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン127642513321025kgf1.9kg
127-313自由丁番N-102WSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン10153.5221123815kgf1.25kg
127-314自由丁番N-76WSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン7751.5221121810kgf1.0kg
127-321自由丁番N-153SSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン152.5522513.5351030kgf2.4kg
127-322自由丁番N-127SSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン126.547.52513.5311025kgf2.0kg
127-323自由丁番N-102SSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン101.5402211.523818kgf1.0kg
127-324自由丁番N-76SSUS304・
スチール・
真鍮
ヘアーライン76.534.52211.521812kgf0.8kg

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ C(mm)
サイズ D(mm)
サイズ E(mm)
穴数
適用木ネジ 本数(本)
適用木ネジ 太さ(mm)
耐荷重(2枚使用時)(kgf)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
152
70
25
13
35
10
20
3.8
30
両開き

1個

16,200( 17,820円 )

5日目

127
64
25
13
32
10
20
3.8
25
両開き

1個

15,202( 16,722円 )

5日目

101
53.5
22
11
23
8
16
3.5
15
両開き

1個

13,000( 14,300円 )

5日目

77
51.5
22
11
21
8
16
3.5
10
両開き

1個

10,501( 11,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

126.5
95
25
13.5
31
10
20
3.8
25
片開き

1個

10,532( 11,585円 )

5日目

101.5
80
22
11.5
23
8
16
3.5
18
片開き

1個

8,799( 9,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76.5
69
22
11.5
21
8
16
3.5
12
片開き

1個

12,900( 14,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両開きと片開きの2種類があります。
両開きは、バーカウンターなどで見られる、ウエスタン扉の丁番としてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は両開きと片開きの例です。ご注文は1個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自由丁番 両開き/片開き

自由丁番 両開き/片開き

    自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

    自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

      アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

      アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

        調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

          スプリング自由蝶番 DA型

          スプリング自由蝶番 DA型

            スプリング付コーナーヒンジ FB-614

            スプリング付コーナーヒンジ FB-614

              調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

              調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

                オートヒンジ B-193

                オートヒンジ B-193

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                      LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                      LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                        バネ蝶番(両開)

                        バネ蝶番(両開)

                          HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

                          HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ

                            メーカー 杉田エース タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック SOWA
                            通常価格 8,799円 3,956円 12,600円 5,303円 12,191円 4,620円 3,869円 5,861円 1,164円 833円 279円 1,434円 6,786円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) スプリング付 なし(通常) トルク(フリーストップ) スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) スプリング付 なし(通常) スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ)
                            本体材質 SUS304・スチール・真鍮 ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金 アルミ合金 - 亜鉛合金(ZDC) アルミ合金 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            自由丁番 両開き/片開きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました