(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS面付旗丁番

SUS面付旗丁番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

芯棒はスチール製で電気亜鉛メッキ仕様の丁番。【特長】・建具を掘り込まないで取り...

詳細情報を確認する

型番

127-146 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アルミ、スチール枠扉に使用可能な面付旗丁番

SUS面付旗丁番

芯棒はスチール、電気亜鉛メッキ仕様で、表面はヘアーライン仕上げの丁番。
建具を掘り込まないで取り付けることができる面付けタイプで、丁番が上下に分離でき、吊り込む時に丁番を先に付けておけばドアを上から差し込むことが可能。

※左右の見方:扉を手前に引いて左吊元は左勝手、扉を手前に引いて右吊元は右勝手

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

127-146

1個

1,341( 1,475円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

芯棒はスチール製で電気亜鉛メッキ仕様の丁番。
【特長】
・建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。
・丁番が上下に分離できるので、吊り込む時に丁番を先に付けておけばドアを上から差し込むことが可能。
【用途】
・アルミ・スチール枠扉に最適。

カタログ

 

Loading...

127-146で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS面付旗丁番の型番127-146のページです。
型番127-146に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS面付旗丁番

SUS面付旗丁番

    段付抜差し蝶番

    段付抜差し蝶番

      溶接抜差し蝶番

      溶接抜差し蝶番

        1604C グレビティヒンジ(正面付)

        1604C グレビティヒンジ(正面付)

          重量用抜差し蝶番

          重量用抜差し蝶番

            Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

            Zwei L ステンレス鋼製旗蝶番 ZL-1701

              エンプラ 抜差しヒンジ ESJH

              エンプラ 抜差しヒンジ ESJH

                メーカー 杉田エース ミスミ ミスミ ベスト ミスミ スガツネ工業 イマオコーポレーション
                通常価格 1,341円 682円 121円 3,723円 1,733円 47,459円 1,396円
                通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番
                付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                本体材質 SUS304 SUS304 SPCC SUS304 SUS316 ステンレス鋼(SUS316) ポリアミド
                長さ(mm) 127 60 - 102 - - 60
                幅(mm) 102 40 - 85 - - 60

                SUS面付旗丁番のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                化粧扉用
                評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                少量で購入できるのがとても便利です。
                この蝶番は使い勝手がよく、動きもなめらかな所がいいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました