(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)【1,000個入り】

アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
9,930円
税込単価
10,923円

【特長】・丸頭/スタンダードリベットです。・標準的な形状で、サイズが豊富にあり...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミニウム
  • 外径 D(inch)(mm):
    4.8 (3/16)
  • 下穴 H(mm):
    4.9~5.0
  • 長さ L(mm):
    17.9
  • 頭外径 A(φ):
    9.6
  • 適正かしめ板厚 G(inch)(mm):
    9.5 (3/8) ~12.7 (1/2)
  • 表面処理:
    三価ホワイト
  • 引張強度(kN):
    3.15
  • 剪断強度(kN):
    2.05

型番

NSA6-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSA6-8

10

1パック

1,000個入り

9,930( 10,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸頭/スタンダードリベットです。
・標準的な形状で、サイズが豊富にあります。
【材質】
・リベット本体:アルミニウム(A5154)。
・マンドレル:スチール(炭素鋼)。

商品情報

アルミ-鉄 ブラインドリベット NSA ニッセン製:関連画像

カタログ

 

NSA6-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)の型番NSA6-8のページです。
型番NSA6-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)

アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)

    たたきリベット

    たたきリベット

      薄平リベット

      薄平リベット

        すべり鋲 NI

        すべり鋲 NI

          丸リベット

          丸リベット

            皿リベット

            皿リベット

              ブラインドリベットSB-Lラージフランジ

              ブラインドリベットSB-Lラージフランジ

                ブラインドリベットNS(丸頭)

                ブラインドリベットNS(丸頭)

                  POPオープンタイプリベット SK BS

                  POPオープンタイプリベット SK BS

                    ステンレス平リング鋲

                    ステンレス平リング鋲

                      POPオープンタイプリベット SSK BS

                      POPオープンタイプリベット SSK BS

                        POPオープンタイプリベット AK ABS

                        POPオープンタイプリベット AK ABS

                          平中空リベット

                          平中空リベット

                            メーカー ロブテックス 八幡ねじ SUNCO 八幡ねじ SUNCO SUNCO 友渕製作所 ロブテックスファスニングシステム ポップリベット・ファスナー 八幡ねじ ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー SUNCO
                            通常価格 9,930円 169円 53円 202円 56円 34円 12,693円 5,043円 25円 243円 236円 226円 26円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 アルミニウム - - - - - - - - ステンレス - アルミニウム ステンレス
                            外径 D(inch)(mm) 4.8 (3/16) - - - - - - - - - - - -
                            下穴 H(mm) 4.9~5.0 - - - - - - - - - - - -
                            長さ L(mm) 17.9 - - - - - - - - - - - -
                            頭外径 A(φ) 9.6 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ-鉄 ブラインドリベット(丸頭)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました