(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD4-0808M3
防振ゴム(片側オネジ)(VD4) ボウシンゴム(カタガワオネジ)

防振ゴム(片側オネジ)(VD4) VD4-0808M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム
  • 材質:
    天然ゴム(NR)
  • 接続形状:
    片端おねじ
  • 硬度(ショアA):
    55±5
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80
  • 使用用途:
    防振 / 除振
  • 使用特性:
    標準
  • 取付け部材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

VD4-0808M3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

防振ゴム
  • 本体材質:天然ゴム(NR) ショアA55±5 ブラック
  • オネジ材質:SS400 亜鉛メッキ

規格表

型番DHML最大荷重
(N)
最大たわみ
(mm)
パネ定数
(N/mm)
質量
(g)
VD4-0808M 388M3×0.56552283
VD4-1010M 41010M4×0.710882.5352
VD4-1015M 415923.75253
VD4-1510M 41510M4×0.7101682844
VD4-1515M 4152593.75695
VD4-1520M 4202235457
VD4-1530M 4302587.5349
VD4-2010M 62010M6×1186452.525815
VD4-2015M 6154683.7512510
VD4-2020M 62036757313
VD4-2030M 6304207.55623
VD4-2515M 62515M6×1187973.7521318
VD4-2517M 6178334.2519620
VD4-2520M 620581511620
VD4-2530M 6305917.57925
VD4-3015M 83015M8×1.25201,0233.7527330
VD4-3017M 8171,2754.2530031
VD4-3020M 8201,014520335
VD4-3025M 8251,0266.2516438
VD4-3030M 8307767.510343
VD4-4020M 84020M8×1.25232,500550055
VD4-4025M 8251,6606.2526660
VD4-4030M 8301,4807.519773
VD4-4040M 8401,4031014083
VD4-5020M105020M10×1.5283,460569290
VD4-5030M10302,5207.5336118
VD4-5040M10402,76010276140

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
最大荷重(N)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD4-0808M3

~300
M3
8
28
55
8
10

1個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。
【特長】
・騒音や隣接機械への悪影響を防ぐ。
・取付用途の応じた7タイプ。
・簡単な選定方法。
・天然ゴム使用。
【用途】
・送風機、エンジン、各種産業機器等の防振に最適。
・振動の減衰、吸収に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

Loading...

VD4-0808M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(片側オネジ)(VD4)の型番VD4-0808M3のページです。
型番VD4-0808M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

    防振ゴム(両側メネジ) VD3

    防振ゴム(両側メネジ) VD3

      防振ゴム(両側オネジ) VD1

      防振ゴム(両側オネジ) VD1

        カップマウント

        カップマウント

          くら形防振ゴム

          くら形防振ゴム

            低振動数形防振ゴム

            低振動数形防振ゴム

              高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

              高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

                山形防振ゴム

                山形防振ゴム

                  軽荷重用防振ゴム

                  軽荷重用防振ゴム

                    防振ゴム(グロメット)

                    防振ゴム(グロメット)

                      防振ゴム ステッピングモーターマウント

                      防振ゴム ステッピングモーターマウント

                        高さ一定丸形防振ゴム

                        高さ一定丸形防振ゴム

                          タイマウント

                          タイマウント

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 トラスコ中山 NOK NOK 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 108円 145円 135円 2,597円 1,697円 998円 1,195円 1,697円 815円 338円 944円 1,097円 688円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ゴム 防振ブッシュ 防振ゴム 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 緩衝用ストッパ 防振ブッシュ 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振ブッシュ
                            材質 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム(NR) ハイダンピングラバー ニトリルゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            接続形状 片端おねじ 両端めねじ 両端おねじ 片端めねじ 通し穴 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 通し穴 通し穴 通し穴 両端おねじ 通し穴
                            硬度(ショアA) 55±5 55±5 55±5 - - - - 60 - 45 - 50 -
                            使用温度範囲(℃) -40::80 - - - - - - - - -20::120 -35::110 - -

                            防振ゴム(片側オネジ)(VD4)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            製品の押さえに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                            社内での製品の押さえに使用しています。元々はNCナイロンで押さえていましたが、傷がつくのでネジ部があり取り付けやすいこの商品を選定しました。傷がつかなくなり、製品が黒いので色移りなども気になりません。今後他の押さえも変更してゆく予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木製の台の脚に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            木製の台の水平が取れていなかったのでこの商品を使用しました。木製の台の脚に鬼目ナットでねじ座を作り、ねじ込んでいます。水平が取れた事、振動が伝わらなくなった事、傷防止、床を滑りにくくなった事などの利点がありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社開発製品の試作品に使いました
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/26
                            当社で設計し開発している開発製品の試作品において防振する必要があり、この商品を試験的に使用しました。試作品に試験的に利用してみたところ、イメージと違っていましたので、製品には類似する別の防振部品を使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置脚部に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/23
                            手作業を行う治具と併用している装置脚部に対し、移動に伴う防振、騒音軽減効果を期待して使っています。類似品各種を検証利用しており、型番:VD4-3030M8も当該品の一つとして使用中です。部品の標準化を目指し様々相応しいものを探している中で、現段階では一定以上の満足感が得られた商品です。耐久性等の検証を引き続き継続していく予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            何種類か同じような商品を購入しました。その中で設計上使えるかどうか試しています。商品自体の品質は特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネジ部がステンレス製のものはありますか?
                            A
                            取寄品としてご準備が可能です。詳細は別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VD4-1010M4
                            VD4-1015M4
                            VD4-1510M4
                            VD4-1515M4
                            VD4-1520M4
                            VD4-1530M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            ばね定数
                            (N/mm)
                            最大荷重
                            (N)
                            外径 D
                            (mm)

                            129円

                            ( 142円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M410358810

                            109円

                            ( 120円 )
                            20個 -

                            3日目

                            10~300M415259210

                            129円

                            ( 142円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M4108416815

                            108円

                            ( 119円 )
                            20個 -

                            3日目

                            10~300M4156925915

                            118円

                            ( 130円 )
                            20個 -

                            3日目

                            10~300M4204522315

                            137円

                            ( 151円 )
                            20個 -

                            3日目

                            10~300M4303425815

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました