(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD3-0808M3
防振ゴム(両側メネジ) VD3 ボウシンゴム(リョウガワメネジ)

防振ゴム(両側メネジ) VD3 VD3-0808M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。【特長】・稼働...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

VD3-0808M3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

防振ゴム(両側メネジ)の外形図

規格表

型番DHMLf最大荷重(N)最大たわみ(mm)バネ定数(N/mm)質量
(g)
スチール製SUS製
VD3-0808M 3VD3-0808M 3-SUS88M3×0.53852431
VD3-1010M 4VD3-1010M 4-SUS1010M4×0.741002.5402
VD3-1015M 4VD3-1015M 4-SUS153.75273
VD3-1510M 4VD3-1510M 4-SUS1510M4×0.7432521634
VD3-1515M 4VD3-1515M 4-SUS152803.75756
VD3-1520M 4VD3-1520M 4-SUS202345478
VD3-2015M 6VD3-2015M 6-SUS2015M6×162271.515113
VD3-2020M 6VD3-2020M 6-SUS2043058616
VD3-2025M 6VD3-2025M 6-SUS254336.256919
VD3-2520M 6VD3-2520M 6-SUS2520M6×16620512426
VD3-2525M 6VD3-2525M 6-SUS255296.258529
VD3-2530M 6VD3-2530M 6-SUS305247.57025
VD3-3020M 8VD3-3020M 8-SUS3020M8×1.2581,0670.71,52439
VD3-3030M 8VD3-3030M 8-SUS301,0557.514145
VD3-3040M 8VD3-3040M 8-SUS402,1001021053
VD3-4030M 8VD3-4030M 8-SUS4030M8×1.2581,5747.521080
VD3-4040M 8VD3-4040M 8-SUS401,3971014098
VD3-5030M 10VD3-5030M10-SUS5030M10×1.5103,3007.5440125
VD3-5040M 10VD3-5040M10-SUS402,13010213150
VD3-5050M 10VD3-5050M10-SUS502,18811.25194125

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
使用温度範囲(℃)
最大荷重(N)
取付け部材質
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD3-0808M3

~300
M3
8
43
-40~80
85
スチール
8
10

1個

145( 160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。
【特長】
・稼働中の機械による振動を減衰・吸収する。
・取付用途の応じた7タイプ。
・簡単な選定方法。
・天然ゴム使用。
・ステンレス製品も用意。
【用途】
・送風機、エンジン、各種産業機器等の防振。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

VD3-0808M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(両側メネジ) VD3の型番VD3-0808M3のページです。
型番VD3-0808M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振ゴム(両側メネジ) VD3

防振ゴム(両側メネジ) VD3

    防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

    防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

      TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)

      TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)

        防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

        防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

          丸型ノンブレン NVシリーズ

          丸型ノンブレン NVシリーズ

            防振ゴム ストッパー

            防振ゴム ストッパー

              軽荷重用防振ゴム

              軽荷重用防振ゴム

                防振ゴム S型マウント

                防振ゴム S型マウント

                  丸型ストッパー

                  丸型ストッパー

                    防振ゴム(両側オネジ) VD1

                    防振ゴム(両側オネジ) VD1

                      ゴムバッファー

                      ゴムバッファー

                        ゲルテープ

                        ゲルテープ

                          六角防振ゴム片ボルト

                          六角防振ゴム片ボルト

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 枚方技研 NOK トラスコ中山 NOK トラスコ中山 イマオコーポレーション 倉敷化工 タイカ トラスコ中山
                            通常価格 145円 108円 1,623円 108円 4,597円 1,276円 815円 543円 2,708円 135円 1,697円 1,097円 541円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 防振ブッシュ 防振ゴム ダンパー 防振ブッシュ 防振ゴム 緩衝用ストッパ 緩衝用ストッパ 防振ゴム 緩衝用ストッパ 防振ゴム 緩衝用ストッパ 取付部品 防振ゴム
                            材質 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 天然ゴム(NR) エラストマー ハイダンピングラバー 天然ゴム(NR) 天然ゴム 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム シリコーン 天然ゴム(NR)
                            接続形状 両端めねじ 片端おねじ 通し穴 片端めねじ - 片端おねじ 通し穴 - 通し穴 両端おねじ 通し穴 穴なし おねじ・めねじ
                            硬度(ショアA) 55±5 55±5 - 55±5 - 60 - - - 55±5 - - -
                            使用用途 防振 / 除振 防振 / 除振 クッション / 緩衝 防振 / 除振 - - - - - 防振 / 除振 - - -

                            防振ゴム(両側メネジ) VD3のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            機械設備のコントローラーを本体に装着するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            揺動する機械設備に対しコントローラーを本体に装着するために間にかませて電子機器への防振効果を期し使用しました。動作等を伴わない商品なので評価は難しいところですが、利用1年経過の現時点でコントローラーに異常をきたしたことも無いので、良好に機能しているものと判断します。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型フィーダーの防振
                            評価 4.0満足度:4.02016/05/20
                            両側メネジの防振ゴムを探していました。探すとなかなかないので重宝しています。
                            取付けがコンパクト(特に高さ方向)に収まるので使いやすいです。取付けがM3サイズから対応していることもポイントだと思います。
                            ネジ穴がもう少し深ければ更に良しです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            自社製品を車両に搭載することになり、その時の試作用部品として購入しました。結果的に、めねじ-めねじの製品は使わないことになってしまいましたので(設計変更のため)、本品は試作品のみでの使用となりましたが、取り付け等もスムーズでよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電器備品の防振対策
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/16
                            エンジンに直接取り付ける際に使用しました、スペースも少ないのでこの小さな防振ゴムは大変重宝します、ネジの種類も豊富なのもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサー類等の防振用として
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            当社オリジナル製品に使用しています。製品内の電子デバイスやセンサー類等の防振用として購入しています。選定理由は、組立やすいこと、サイズがコンパクトであること、重量が軽いこと等の仕様で選びました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VD3-0808M3-SUS
                            VD3-1010M4
                            VD3-1010M4-SUS
                            VD3-1015M4
                            VD3-1015M4-SUS
                            VD3-1510M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            ばね定数
                            (N/mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            最大荷重
                            (N)
                            取付け部材質 外径 D
                            (mm)

                            408円

                            ( 449円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M3843-85ステンレス8

                            145円

                            ( 160円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41040-40~80100スチール10

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41040-100ステンレス10

                            161円

                            ( 177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41527-40~80100スチール10

                            408円

                            ( 449円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41527-100ステンレス10

                            206円

                            ( 227円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10301~700M410163-40~80325スチール15

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました