騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。【特長】・稼働...
防振ゴム(オネジ・メネジ)の外形図
スチール製 | SUS製 | D | H | M | L | Lf | 最大荷重(N) | 最大たわみ (mm) | バネ定数(N/m) | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品番 | スチール | SUS | スチール | SUS | |||||||
VD2-0808M 3 | VD2-0808M 3-SUS | 8 | 8 | M 3×0.5 | 6 | 3 | 85 | 2 | 43 | 1 | ||
VD2-1010M 4 | VD2-1010M 4-SUS | 10 | 10 | M 4×0.7 | 10 | 4 | 100 | 2.5 | 40 | 2 | ||
VD2-1015M 4 | VD2-1015M 4-SUS | 15 | 4 | 100 | 65 | 3.75 | 27 | 17 | 3 | |||
VD2-1510M 4 | VD2-1510M 4-SUS | 15 | 10 | M 4×0.7 | 10 | 4 | 325 | 324 | 2 | 163 | 162 | 5 |
VD2-1515M 4 | VD2-1515M 4-SUS | 15 | 280 | 150 | 3.75 | 75 | 40 | 6 | ||||
VD2-1520M 4 | VD2-1520M 4-SUS | 20 | 234 | 5 | 47 | 7 | ||||||
VD2-2015M 6 | VD2-2015M 6-SUS | 20 | 15 | M 6×1 | 18 | 6 | 479 | 3.75 | 128 | 15 |
Loading...
騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。
【特長】
・稼働中の機械による振動を減衰・吸収する。
・取付用途に応じた7タイプ。
・簡単な選定方法。
・天然ゴム使用。
・ステンレス製品もご用意。
【用途】
・送風機、エンジン、各種産業機器等の防振。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VD2-1510M4で型番確定
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2の型番VD2-1510M4のページです。
型番VD2-1510M4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VD2-1010M4-SUS |
VD2-1015M4 |
VD2-1015M4-SUS |
VD2-1515M4 |
VD2-1515M4-SUS |
VD2-1520M4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大許容荷重(範囲) (N) | 接続ねじ M | 高さH・厚さT (mm) | ばね定数 (N/mm) | 使用温度範囲 (℃) | 最大荷重 (N) | 取付け部材質 | 外径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388円 ( 427円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 10 | 40 | - | 100 | ステンレス | 10 | |
145円 ( 160円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 15 | 27 | -40~80 | 100 | スチール | 10 | |
408円 ( 449円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 15 | 17 | - | 65 | ステンレス | 10 | |
161円 ( 177円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 15 | 75 | -40~80 | 280 | スチール | 15 | |
428円 ( 471円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 15 | 40 | - | 150 | ステンレス | 15 | |
155円 ( 171円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ~300 | M4 | 20 | 47 | -40~80 | 234 | スチール | 15 |