(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD1-1010M4
防振ゴム(両側オネジ) VD1 ボウシンゴム(リョウガワオネジ)

防振ゴム(両側オネジ) VD1 VD1-1010M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。【特長】・稼働...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

VD1-1010M4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

防振ゴム(両側オネジ)の外形図

規格表

型番DHML最大荷重(N)最大たわみ
(mm)
バネ定数(N/mm)質量
(g)
スチールSUS製
VD1-0808M 3VD1-0808M 3-SUS88M3×0.56852431
VD1-1010M 4VD1-1010M 4-SUS1010M4×0.7101002.5402
VD1-1015M 4VD1-1015M 4-SUS153.75263
VD1-1508M 4VD1-1508M 4-SUS158M4×0.71053722695
VD1-1510M 4VD1-1510M 4-SUS103252.51306
VD1-1515M 4VD1-1515M 4-SUS152803.75757
VD1-1520M 4VD1-1520M 4-SUS202345478
VD1-2015M 6VD1-2015M 6-SUS2015M6×1184793.7512818
VD1-2020M 6VD1-2020M 6-SUS2043058625
VD1-2025M 6VD1-2025M 6-SUS254336.256920
VD1-2515M 6VD1-2515M 6-SUS2515M6×1181,0683.7528528
VD1-2520M 6VD1-2520M 6-SUS20620512431
VD1-2525M 6VD1-2525M 6-SUS255296.258535
VD1-2530M 6VD1-2530M 6-SUS305247.57038
VD1-3015M 8VD1-3015M 8-SUS3015M8×1.25202,0803.7555545
VD1-3020M 8VD1-3020M 8-SUS201,067521350
VD1-3030M 8VD1-3030M 8-SUS301,0557.514157
VD1-4020M 8VD1-4020M 8-SUS4020M8×1.25232,430548680
VD1-4030M 8VD1-4030M 8-SUS301,5747.521095
VD1-4040M 8VD1-4040M 8-SUS401,39710140100
VD1-5020M10VD1-5020M10-SUS5020M10×1.5284,1005820130
VD1-5030M10VD1-5030M10-SUS303,3007.5440184
VD1-5040M10VD1-5040M10-SUS402,13010213170
VD1-5045M10VD1-5045M10-SUS452,04611.25182180
VD1-5050M10VD1-5050M10-SUS502,18812.5175195

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
使用温度範囲(℃)
最大荷重(N)
取付け部材質
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD1-1010M4

~300
M4
10
40
-40~80
100
スチール
10
10

1個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばす防振ゴム。
【特長】
・稼働中の機械による振動を減衰・吸収する。
・簡単な選定方法。
・天然ゴム使用。
・ステンレス製品もご用意。
【用途】
・送風機、エンジン、各種産業機器等の防振。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

VD1-1010M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(両側オネジ) VD1の型番VD1-1010M4のページです。
型番VD1-1010M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振ゴム(両側オネジ) VD1

防振ゴム(両側オネジ) VD1

    丸型ノンブレン NVシリーズ

    丸型ノンブレン NVシリーズ

      六角防振ゴム両ボルト

      六角防振ゴム両ボルト

        六角防振ゴム片ボルト

        六角防振ゴム片ボルト

          防振ゴム ストッパー

          防振ゴム ストッパー

            防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

            防振ゴム(片側オネジ)(VD4)

              防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

              防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

                防振ゴム S型マウント

                防振ゴム S型マウント

                  インシュレーター 両端おねじタイプ

                  インシュレーター 両端おねじタイプ

                    防振ゴム(両側メネジ) VD3

                    防振ゴム(両側メネジ) VD3

                      ゲルテープ

                      ゲルテープ

                        ソフトシリコン防振ゴム

                        ソフトシリコン防振ゴム

                          ゴムストッパー

                          ゴムストッパー

                            メーカー イマオコーポレーション 枚方技研 トラスコ中山 トラスコ中山 NOK イマオコーポレーション イマオコーポレーション NOK タイカ イマオコーポレーション タイカ 倉敷化工 トラスコ中山
                            通常価格 135円 4,597円 426円 541円 1,276円 108円 108円 543円 2,113円 145円 1,097円 1,797円 761円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 緩衝用ストッパ 防振ゴム 防振ブッシュ 防振ゴム 防振ゲル 防振ブッシュ 取付部品 防振ゴム・ゲル 緩衝用ストッパ
                            材質 天然ゴム(NR) エラストマー 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) ハイダンピングラバー 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム シリコーン 天然ゴム(NR) シリコーン ゲル(シリコーン) 天然ゴム(NR)
                            接続形状 両端おねじ - 両端おねじ おねじ・めねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端めねじ - 両端おねじ 両端めねじ 穴なし - 片端おねじ
                            硬度(ショアA) 55±5 - - - 60 55±5 55±5 - - 55±5 - - -
                            使用用途 防振 / 除振 - - - - 防振 / 除振 防振 / 除振 - - 防振 / 除振 - - -

                            防振ゴム(両側オネジ) VD1のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
                            動力散布機の交換部品
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/17
                            散布機は固定ネジ6㎜でしたが、規格に8㎜寸法しかなかったので固定側を加工して取付ました。
                            製品は大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラユニットの防振
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/05
                            振動の激しい場所にカメラユニットを設置すると故障したので防振ゴムを使用したところ故障しなくなった、効果絶大です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターの固定
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/08
                            ネジ両側ナット止めを想定した長さなのかもしれませんが、
                            片側直付けを想定したネジ長のバリエーションがあると助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター取付部
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/23
                            小型モーターの取付部に防振目的で使用しました。
                            また、使用したいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプの防振
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                            価格が安く、品質も問題ありませんでした。
                            問題なく防振できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VD1-0808M3
                            VD1-0808M3-SUS
                            VD1-1010M4-SUS
                            VD1-1015M4
                            VD1-1015M4-SUS
                            VD1-1508M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            ばね定数
                            (N/mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            最大荷重
                            (N)
                            取付け部材質 外径 D
                            (mm)

                            135円

                            ( 149円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M3843-40~8085スチール8

                            397円

                            ( 437円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M3843-85ステンレス8

                            355円

                            ( 391円 )
                            20個 -

                            3日目

                            10~300M41040-100ステンレス10

                            135円

                            ( 149円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41526-40~80100スチール10

                            398円

                            ( 438円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~300M41526-100ステンレス10

                            135円

                            ( 149円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10301~700M48269-40~80537スチール15

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました