(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム棚受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーム棚受

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
500円 ~ 1,547円
税込価格
550円 ~ 1,702円

杉田エースのアーム棚受。ヘアーライン仕上げ。材質SUS304

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    アーム棚受
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ヘアーライン
  • 耐荷重(kgf):
    30
  • サイズA(mm):
    240
  • サイズB(mm):
    120
  • サイズC(mm):
    15
  • サイズD(mm):
    2

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

アーム棚受 外形図

製品仕様

■付属部品
SUS十字穴付丸木ネジ

163-8453.1×13:2本
3.5×22:2本
163-848

規格表

アーム棚受 規格表

使用例

取付方法

アーム棚受 取付方法1

棚受けの取付位置(上部ネジ穴)に木ネジを棚受けの厚み(3mm)を残しねじこむ。

アーム棚受 取付方法2

ネジ頭を円形(イ)に入れ(ロ)の位置によせもう一度しめる。最後に下部ネジを取付ける。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

775( 853円 )

5日目

1個

1,547( 1,702円 )

5日目

1個

500( 550円 )

5日目

1個

547( 602円 )

4日目

1個

1,363( 1,499円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

杉田エースのアーム棚受。ヘアーライン仕上げ。
材質SUS304

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム棚受

アーム棚受

    カウンターブラケット(白・黒)

    カウンターブラケット(白・黒)

      ワーカラン棚受

      ワーカラン棚受

        388型 伸縮棚受

        388型 伸縮棚受

          パワー棚受(スチール)

          パワー棚受(スチール)

            Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

            Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラス棚受 ZL-2201

              メーカー 杉田エース 八幡ねじ スリーナイン島野 SOWA 丸喜金属本社 スガツネ工業
              通常価格 500円 1,381円 14,582円 9,352円 3,480円 54,200円
              通常出荷日 4日目~   4日目   3日目   5日目   1日目   3日目  
              種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
              棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受 アーム棚受 アーム棚受
              材質 ステンレス スチール アルミ アルミ スチール ステンレス
              材質詳細 SUS304 - - - - -
              仕上げ ヘアーライン - - - - -

              アーム棚受のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
              棚板の支持
              評価 5.0満足度:5.02023/07/07
              ステンレスなので水回りで使える。サイズが豊富なのも使いやすい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンド除菌スプレー台に
              評価 5.0満足度:5.02021/06/29
              出入り口にハンド除菌スプレーを設置するのに使用しました。シンプルで強度もあり、満足です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              制御盤内のPC等の棚受に
              評価 5.0満足度:5.02019/09/10
              しっかり固定することが出来ます。
              値段も安く、大変満足しております。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました