(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-TBV40L
タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) アルミ オートスライドテンショナー(TC-TBV)

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) TC-TBV40L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,395円
税込単価
11,435円

【特長】・自動チェーンタイトナー・衝撃吸収機器として使用可能です。・チェーンの...

詳細情報を確認する

TC-TBV40L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

本体ブッシュガイドその他
アルミニウム
サンドブラスト
黄銅
(カドミウム低減材)
超高分子量ポリエチレンスチール
亜鉛メッキ

外形図

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 外形図
タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 製品特長


・自動チェーンタイトナー・衝撃吸収機器として使用可能
・チェーンの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばす
・取付作業を簡素化するセットアップシステム付き
・ガイド部分は360°回転

規格表

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 規格表

使用例

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 使用例
 
タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 使用例
タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV) 使用例

コラムを本体内部にいれ、セットアップネジを締付けてください。セットアップネジを緩めると、スプリングが作動しチェーンにテンションがかかります。

技術情報・設計アイデア

・使用温度:max.70℃
・許容チェーン速度:max.20m/min

型番リスト

型番
チェーン№
テンション力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-TBV40L

40
30~100
10

1個

10,395( 11,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動チェーンタイトナー・衝撃吸収機器として使用可能です。
・チェーンの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
・取付作業を簡素化するセットアップシステム付きです。
・ガイド部分は360°回転します。

カタログ

 

Loading...

TC-TBV40Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)の型番TC-TBV40Lのページです。
型番TC-TBV40Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)

タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)

    エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)

    エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)

      M/HITACHI スナップアイドル SI

      M/HITACHI スナップアイドル SI

        チエーンガイドテンショナー

        チエーンガイドテンショナー

          スパンボックス(SB0・SB1)

          スパンボックス(SB0・SB1)

            スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具

            スパンボックス(SB0・SB1) 取付金具

              スパンボックス(SB2)

              スパンボックス(SB2)

                タップ付キャップボルト

                タップ付キャップボルト

                  ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

                  ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 給油穴付 MTECZ-W

                    ワッシャータッピング

                    ワッシャータッピング

                      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

                      TRUSCO パネルフィクス オールステンレス

                        クランピングスクリュー6890

                        クランピングスクリュー6890

                          プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                          プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン ミスミ タンガロイ 八幡ねじ トラスコ中山 ナベヤ オーエスジー
                            通常価格 10,192円 8,438円 7,533円 8,820円 10,247円 6,297円 47,745円 430円 46,240円 140円 577円 1,640円 8,328円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 チェーンガイド チェーンガイド - チェーンガイド チェーンガイド 取付金具 チェーンガイド - - - - - -
                            用途 チェーン チェーン - チェーン チェーン - チェーン - - - - - -

                            タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-TBV40M
                            TC-TBV50L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?チェーン№ テンション力
                            (N)

                            10,192円

                            ( 11,211円 )
                            1個 -

                            3日目

                            104060~170

                            11,309円

                            ( 12,440円 )
                            1個 -

                            3日目

                            105090~250

                            テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました