(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,584円 ~ 4,197円
税込価格
2,842円 ~ 4,617円

【特長】・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。・1回の操作で2個の...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132) 外形図

CP132-A/CP132-B

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
口金ワッシャーOリング
SNCM439
四三酸化鉄皮膜
HRC33~39
SCM435
四三酸化鉄皮膜
フッ素ゴム
(FKM)

規格表

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132) 規格表1

使用例

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132) 使用例

コンパクトに設計されたクランプなので加工エリアを最大限に活用でき、小物加工物の多数個取りに最適です。

商品特長詳細

  • 省スペースでダブルクランプ
コンパクトダブルサイドクランプ(CP132) 商品特長詳細

(1)ワークを固定する水平分力

(2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
ねじの呼び
許容締付トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
M5×0.8
4.3
10

1個

2,584( 2,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
M5×0.8
5.4
10

1個

2,998( 3,298円 )

3日目

3.5
M6×1
7.3
10

1個

2,788( 3,067円 )

3日目

4.5
M6×1
9.1
10

1個

3,397( 3,737円 )

3日目

5
M8×1.25
18
10

1個

3,597( 3,957円 )

3日目

9
M8×1.25
22
10

1個

4,197( 4,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
・1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

    スパイラル カム クランプ (CP135)

    スパイラル カム クランプ (CP135)

      カムブロック(Tタイプ)(CLT94CB)

      カムブロック(Tタイプ)(CLT94CB)

        ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

        ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)

          ロッキングプレート(MBDE-LP)

          ロッキングプレート(MBDE-LP)

            ホールドダウンクランプ(KPHC)

            ホールドダウンクランプ(KPHC)

              カムブロック(Sタイプ)

              カムブロック(Sタイプ)

                ダブルエッジクランプ(MBDE)

                ダブルエッジクランプ(MBDE)

                  スロットクランプ(MBSC)

                  スロットクランプ(MBSC)

                    偏心クランプボルト SLEC-B

                    偏心クランプボルト SLEC-B

                      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                        6ポジションクランプ(MBSPC)

                        6ポジションクランプ(MBSPC)

                          ホールドダウンストッパー(シングルタイプ)(KPHS)

                          ホールドダウンストッパー(シングルタイプ)(KPHS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 2,584円 2,270円 40,392円 3,389円 1,197円 12,665円 23,657円 1,997円 2,497円 411円 3,089円 7,367円 9,796円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品

                            コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            五軸加工機でのクランプ使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                            クサビ構造のクランプを初めて使用しましたが、結構ワークを強力にクランプしてくれるので大変驚きです。
                            又説明のとおり1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事が出来るのも結構いいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました