【用途】・ワークを下側から引き込んでクランプ【特長】・レバー方式の工具レスクラ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
■裏面加工時の許容荷重
型番 | 裏からの許容荷重(1個当たり) |
---|---|
QLPDH400 | max.8kN |
QLPDH500 | max.14kN |
型番 | 旋回方向 | S | d (F7) | H2 | D1 | H (±0.01) | D | M | Dp | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPDH400R | 右 | 2 | 12 | 10 | 28 | 50 | 65 | M8×1.25 深さ14 | 40 | 160 |
QLPDH400L | 左 | |||||||||
QLPDH500R | 右 | 2.5 | 16 | 12 | 34 | 63 | 80 | M10×1.5 深さ18 | 50 | 180 |
型番 | D2 | H1 | レバー荷重(N)注2) | クランプ力 (kN) | クランプ機構 | 推奨するワークの厚み公差注3) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPDH400R | 26 | 32.8 | 600 | 6 | スパイラルカム カム角度4° | ±0.5 | 1.2 |
QLPDH400L | |||||||
QLPDH500R | 28 | 41.1 | 8 | ±0.8 | 2.2 |
注1)クランプ高さはQLPDH-Xクランプピンをご使用される時のピンの長さ指定寸法(ワーク厚み)です。
注2)レバーに掛けられる許容荷重です。
注3)クランプピンをご使用の場合は、ワークのバラツキによりクランプ時のレバー位置が前後しますので、推奨するワークの厚み公差内で使用してください。
注4)QLPDH500は右旋回のみとなります。
Loading...
【用途】
・ワークを下側から引き込んでクランプ
【特長】
・レバー方式の工具レスクランプです。