【用途】・CP150をベースプレートへ取付する為のテーパーブッシュ
型番 | タイプ | D1 (g6) | D1 (-0.05~-0.02) | D | H | H1 | M | 質量 (g) | 適用クランプユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP157-08001L | 基準タイプ | 12 | - | 15.5 | 5 | 5 | M8×1.25 | 8 | CP150-08040、CP160-08040* |
CP157-08001S | 標準タイプ | - | 12 | ||||||
CP157-12001L | 基準タイプ | 18 | - | 24.5 | 8 | 6 | M12×1.75 | 27 | CP150-12063、CP160-12063* |
CP157-12001S | 標準タイプ | - | 18 | ||||||
CP157-16001L | 基準タイプ | 22 | - | 31.5 | 10 | 7.5 | M16×2 | 51 | CP150-16080、CP160-16080* |
CP157-16001S | 標準タイプ | - | 22 |
型番 | d (H7) | Lf |
---|---|---|
CP157-08001 | 12 | 5.5 |
CP157-12001 | 18 | 6.5 |
CP157-16001 | 22 | 8 |
■ベースプレート穴ピッチ公差
注)標準タイプの穴ピッチ公差は、±0.1で加工してください。
Loading...
【用途】
・CP150をベースプレートへ取付する為のテーパーブッシュ
CP157-20001Lで型番確定
テーパーブッシュ(CP157)の型番CP157-20001Lのページです。
型番CP157-20001Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CP157-08001S |
CP157-12001L |
CP157-12001S |
CP157-16001L |
CP157-16001S |
CP157-20001S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 使用方法 | 取付部寸法 D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,128円 ( 2,341円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 標準タイプ(位置決め不要な場合) | 12 | |
6,266円 ( 6,893円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 基準タイプ(位置決め必要な場合) | 18 | |
2,342円 ( 2,576円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 標準タイプ(位置決め不要な場合) | 18 | |
7,097円 ( 7,807円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 基準タイプ(位置決め必要な場合) | 22 | |
2,797円 ( 3,077円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 10 | 標準タイプ(位置決め不要な場合) | 22 | |
3,422円 ( 3,764円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 標準タイプ(位置決め不要な場合) | 30 |