(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP155-20001L
テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) テーパークランプボルト(基準タイプ)CP155-L

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) CP155-20001L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,758円
税込単価
22,834円

【用途】・クランプユニット(ダブルタイプ)CP151を位置決めする際にご使用で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    SCM435
  • 表面処理:
    四三酸化鉄皮膜
  • 材質詳細:
    テーパーブッシュ:S45C、クランプボルト:SCM435

CP155-20001L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) 外形図

製品仕様

  • テーパーブッシュ:S45C、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上
  • クランプボルト:SCM435、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜

規格表

型番MD1
(g6)
L2L1DLD2D3W質量
(g)
適用クランプユニット
CP155-08001LM8×1.251251715.516.5116.5320CP150-08040、CP151-08080、CP152-08050
CP155-12001LM12×1.751862424.525169.5570CP150-12063、CP151-12125、CP152-12080
CP155-16001LM16×2227.53031.53321136150CP150-16080、CP151-16160、CP152-16100

使用例

使用方法

【基準タイプ】

  • ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。
 

■穴加工図

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) 使用方法01
型番d
(H7)
LfLf1M
CP155-0800112135.5M8×1.25
CP155-1200118196.5M12×1.75
CP155-1600122238M16×2

■ベースプレート及びワークの穴ピッチ公差

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) 使用方法02
 

■クランプユニット(シングルタイプ)を連結

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) 使用方法03

クランプユニット(シングルタイプ)を連結する時に基準タイプをご使用ください。(繰り返し位置決め精度5μm)

使用例

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L) 使用例

型番リスト

型番
ネジ径 M
適用する本体品番
取付部寸法 D1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP155-20001L

M20×2.5
CP150-20100
30
-

1個

20,758( 22,834円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・クランプユニット(ダブルタイプ)CP151を位置決めする際にご使用できます

カタログ

 

Loading...

CP155-20001Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L)の型番CP155-20001Lのページです。
型番CP155-20001Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L)

テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L)

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)(CP155-D)

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)(CP155-D)

      クランプボルト(CP156)

      クランプボルト(CP156)

        クランプボルト(六角タイプ用)(PTPD-M)

        クランプボルト(六角タイプ用)(PTPD-M)

          ダブルテーパークランプピン(CP158)

          ダブルテーパークランプピン(CP158)

            引込みクランプ(QLPD)旋回方向右

            引込みクランプ(QLPD)旋回方向右

              引込みクランプ(QLPD)旋回方向左

              引込みクランプ(QLPD)旋回方向左

                テーパーブッシュ(CP157)

                テーパーブッシュ(CP157)

                  引込みクランプ(重荷重タイプ)(QLPDH)

                  引込みクランプ(重荷重タイプ)(QLPDH)

                    クランプユニット(ダブルタイプ)(CP151)

                    クランプユニット(ダブルタイプ)(CP151)

                      クランプユニット(シングルタイプ)(CP152)

                      クランプユニット(シングルタイプ)(CP152)

                        アクチマ クランプ (ACR,ACL)

                        アクチマ クランプ (ACR,ACL)

                          ストレートブッシュ(CP159)

                          ストレートブッシュ(CP159)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 9,408円 10,396円 2,973円 3,797円 2,497円 25,747円 25,043円 2,128円 42,604円 77,115円 56,918円 42,463円 870円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 関連部品
                            材質 SCM435 SCM435 SCM435 SCM435 SCM435 SCM440 SCM440 S45C SCM440 SCM440 SCM440 SUM22L SK95
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜
                            材質詳細 テーパーブッシュ:S45C、クランプボルト:SCM435 テーパーブッシュ:S45C、クランプボルト:SCM435 - - - - - - - - - - -

                            テーパークランプボルト(基準タイプ)(CP155-L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP155-08001L
                            CP155-12001L
                            CP155-16001L
                            CP155-20241L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジ径 M 適用する本体品番 取付部寸法 D1
                            (mm)

                            9,408円

                            ( 10,349円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M8×1.25CP150-08040・CP151-08080・CP152-0805012

                            10,388円

                            ( 11,427円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M12×1.75CP150-12063・CP151-12125・CP152-1208018

                            11,068円

                            ( 12,175円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M16×2CP150-16080・CP151-16160・CP152-1610022

                            20,758円

                            ( 22,834円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -M24×3CP150-2010034

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました