【特長】・ツール干渉しにくいシリンダー形状・ワークを下側から引き込んでクランプ
型番 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
CP150-08040 | 8 | 8 | 0.3 |
CP150-12063 | 15 | 22 | 1.4 |
CP150-16080 | 25 | 50 | 3.3 |
【付属品】
型番 | D | H (±0.01) | D1 | L | H1 | H2 | W | H3 | d | P | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP150-08040 | 40 | 40 | 22 | 46 | 20 | 20 | 65 | 10 | 9 | 50 | 4 |
CP150-12063 | 60 | 63 | 32 | 69 | 33 | 30 | 95 | 15 | 13 | 75 | 6 |
CP150-16080 | 80 | 80 | 44 | 91 | 40 | 40 | 130 | 20 | 17 | 100 | 8 |
■ベースプレート穴加工図
型番 | d (H7) | Lf | M | P1 |
---|---|---|---|---|
CP150-08040 | 12 | 5.5 | M 8×1.25 | 50 |
CP150-12063 | 18 | 6.5 | M 12×1.75 | 75 |
CP150-16080 | 22 | 8 | M 16×2 | 100 |
■ベースプレート穴ピッチ公差
位置決めが必要な箇所(テーパーブッシュ基準タイプ)の穴ピッチ公差は、±0.02で加工してください。
注)位置決めが不要な箇所(テーパーブッシュ標準タイプ)の穴ピッチ公差は、±0.1で加工してください。
締付け順序は、1(テーパークランプボルト基準タイプ)→2(テーパークランプボルトダイヤタイプ)→3(クランプボルト)→4(クランプボルト)の順に締付けを行ってください。
注)基準タイプの締付け順が異なると、繰り返し位置決め精度がでない場合がありますので、ご注意ください。
繰り返し位置決め精度は5μm
芯出し不要で治具の外段取りが可能
Loading...
【特長】
・ツール干渉しにくいシリンダー形状
・ワークを下側から引き込んでクランプ
CP150-20100で型番確定
クランプユニット(フランジタイプ)(CP150)の型番CP150-20100のページです。
型番CP150-20100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CP150-08040 |
CP150-12063 |
CP150-16080 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | クランプ力 (N) | 許容締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,736円 ( 56,910円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 8000 | 8 | |
59,840円 ( 65,824円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 15000 | 22 | |
85,113円 ( 93,624円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 25000 | 50 |