拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
(1)口金(内径クランプ用)の取付け
・Oリングをフォームクランプ上面の溝に取付けます。
・口金の位置決め穴に、ストレートピンが入る向きで口金をセットし、拡張ボルト(内径クランプ用)で固定します。
注)口金取付け時はカムシャフトを完全に緩めた状態(反時計方向に止まるまで回した状態)で行ってください。
(2)口金のセルフカット
2-1. カムシャフトを完全に緩めた状態でセルフカット部の径を採寸してください。その後、加工部分が径で0.3mm広がるようにカムシャフトを締め込み固定します。
2-2. ワーク形状に合わせて口金をセルフカットします。
(口金のセルフカットはセルフカット可能範囲内で行ってください。)
(3)ワークのセット
セルフカット後はカムシャフトを緩め、ワークをセットし再びカムシャフトを回しクランプします。
(1)カムシャフトを締めると拡張ボルトが引込まれます。
(2)同時に口金が中央から8方向に向かって広がり、ワークの内形をクランプします。
型番 |
適用フォームクランプ |
適用外形クランプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CP125-06501
|
CP127-06501B
| 10 | 1個 | 24,019円(
26,421円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
CP125-12001
|
CP127-12001B
| 10 | 1個 | 41,319円(
45,451円
) | 3日目 | |
CP125-16001
|
CP127-16001B
| 10 | 1個 | 59,890円(
65,879円
) | 3日目 |
Loading...
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。クランプストロークは径で0.3mmあり、ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。【用途】・CP125用内径クランプ口金