【特長】・ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクラン...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
口金 | セルフカットワッシャー |
---|---|
A7075 アルマイト表面処理 ブルー | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
(1)口金(外形クランプ用)の取付け
・Oリングをフォームクランプ上面の溝に取付けます。
・口金の位置決め穴に、ストレートピンが入る向きで口金をセットし、六角穴付きボタンボルトで固定します。
注)口金取付け時はカムシャフトを完全に緩めた状態(反時計方向に止まるまで回した状態)で行ってください。
(2)口金のセルフカット
2-1. セルフカットワッシャーを口金にセットします。(ボルトなどを使用すると、セットが簡単です。)
注)セルフカットワッシャーは六角穴付きボタンボルト上部に確実にセットしてください。
2-2.・カムシャフトを締め込み、セルフカットワッシャーをクランプします。(推奨締付けトルク=15N・m)
・クランプ後は、セルフカットワッシャーからボルトを外してください。
2-3. ワーク形状に合わせて口金をセルフカットします。(口金のセルフカットはセルフカット可能範囲内で行ってください。)
(3)ワークのセット
・セルフカット後はカムシャフトを緩め、セルフカットワッシャーを取外します。
・ワークをセットしカムシャフトを回しクランプします。
型番 |
適用フォームクランプ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CP125-06501
| 10 | 1個 | 25,314円(
27,845円
) | 3日目 | |
CP125-12001
| 10 | 1個 | 43,724円(
48,096円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
CP125-16001
| 10 | 1個 | 60,084円(
66,092円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
・クランプストロークは径で0.3mmあります。
・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
・カムシャフトを締めると口金の中央が引き込まれます。
・同時に口金が8方向より中央に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。