【種類】 セルフタッピング 使用【用途】 樹脂全般 【材質】 黄銅 ...
型番 |
ねじ径(挿入後) M(mm) |
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M) |
販売単位 |
長さ B(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
2D
|
バラ(1個から購入可能)
|
6.0
| 10 | 1個 | 121円(
133円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
2D
|
バラ(1個から購入可能)
|
10.0
| 10 | 1個 | 215円(
237円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
2.5D
|
バラ(1個から購入可能)
|
14.0
| 10 | 1個 | 388円(
427円
) | 1日目 | |
8
|
2D
|
バラ(1個から購入可能)
|
15.0
| 10 | 1個 | 511円(
562円
) | 1日目 | |
4
|
2D
|
バラ(1個から購入可能)
|
8.0
| 10 | 1個 | 205円(
226円
) | 1日目 |
Loading...
【種類】 セルフタッピング 使用
【用途】 樹脂全般
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 5 6 8 10 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 2D 2.5D
【長さ】B(mm) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0
(単位:mm)
品番 Product No. | ねじ Thread | 外径 A | 長さ B | 下穴寸法(参考值) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
径 C | 最小深さ D(min) | |||||
熟可塑 | 熟硬化 | |||||
SCT-M2.5-6.0 | M2.5×0.45 | 4.5 | 6.0 | 4.0~4.1 | 4.1~4.3 | 7.2 |
SCT-M3-6.0 | M3 ×0.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5~4.6 | 4.6~4.8 | 7.2 |
SCT-M3.5-8.0 | M3.5 ×0.6 | 6.0 | 8.0 | 5.3~5.4 | 5.5~5.7 | 9.6 |
SCT-M4-8.0 | M4 ×0.7 | 6.5 | 8.0 | 5.8~5.9 | 6.0~6.2 | 9.6 |
SCT-M5-10.0 | M5 ×0.8 | 8.0 | 10.0 | 7.1~7.2 | 7.3~7.6 | 12.0 |
SCT-M6-14.0 | M6 ×1 | 10.0 | 14.0 | 8.6~8.7 | 9.0~9.4 | 17.0 |
SCT-M8-15.0 | M8 ×1.25 | 12.0 | 15.0 | 0.6~10.8 | 11.0~11.4 | 18.0 |
SCT-M10-18.0 | M10 ×1.5 | 14.0 | 18.0 | 2.6~12.8 | 13.0~13.4 | 22.0 |