【種類】 圧入 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ...
型番 |
ねじ径(挿入後) M(mm) |
長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
2D
| 10 | 1個 | 41円(
45円
) | 1日目 | |
4
|
2D
| 10 | 1個 | 44円(
48円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
2D
| 10 | 1個 | 48円(
53円
) | 1日目 | |
6
|
2D
| 10 | 1個 | 75円(
83円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
1.5D
| 10 | 1個 | 144円(
158円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 2 3 4 5 6 8 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D
(単位:mm)
品番 Product No. | ねじ Thread | 軸部 外径 A | 首下 長さ B | 頭径 B | 頭厚さ B | 下穴寸法(参考値) | 最小肉厚 E (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 C | 最小深さ D(min) | |||||||
SHK-M2-4.0 | M2×0.4 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 0.53 | 3.2 | 5.0 | 1.3 |
SHK-M3-5.8 | M3×0.5 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 0.6 | 4.0 | 6.7 | 1.6 |
SHK-M3.5-7.2 | M3.5×0.6 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 0.7 | 4.8 | 8.1 | 1.8 |
SHK-M4-8.2 | M4×0.7 | 6.3 | 8.2 | 7.1 | 0.9 | 5.6 | 9.2 | 2.1 |
SHK-M5-9.5 | M5×0.8 | 7.1 | 9.5 | 7.9 | 1.09 | 6.4 | 10.5 | 2.6 |
SHK-M6-12.7 | M6×1 | 8.7 | 12.7 | 9.5 | 1.35 | 8.0 | 13.7 | 3.3 |
SHK-M8-12.7 | M8×1.25 | 10.2 | 12.7 | 11.1 | 1.35 | 9.6 | 13.7 | 4.5 |
SHK-M10-12.7 | M10×1.5 | 12.6 | 12.7 | 14.0 | 1.6 | 11.9 | 13.7 | 6.0 |