【種類】 圧入 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ...
Loading...
【種類】 圧入
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ねじ径(挿入後) M(mm) 1.6 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 2D ノッチ なし
【形状】 標準
【長さ】B(mm) 3.0
外形図
単位:mm
品番 Product No. | ねじ Thread | 外径 A | 長さ B | 下穴寸法(参考値) | 最小肉厚 E (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
径 C | 最小深さ D(min) | |||||
MT-M1.6-3.0 | M1.6×0.35 | 2.5 | 3.0 | 2.15~2.20 | 4.0 | 0.8 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
BRM1.6-3.0で型番確定
ミニテック(MT型)の型番BRM1.6-3.0のページです。
型番BRM1.6-3.0に関する仕様情報を記載しております。