【材質】 スチール ステンレス 【表面処理】 なし 三価クロメート 塗装 コー...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さ |
材質 |
表面処理 |
販売単位 |
表面処理(詳細) |
サイズ(mm) |
ねじ径(mm) |
入り数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.5
|
57
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.5X57
|
3.8
|
400X10
| 10 | 1パック 400個入り | 2,624円(
2,886円
) | 1日目 | |
4.2
|
65
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
4.2X65
|
4.2
|
300X10
| 10 | 1パック 300個入り | 2,568円(
2,825円
) | 1日目 | |
4.2
|
25
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
バラ(1個から購入可能)
|
なし
|
4.2X25
|
2.8
|
1
| 10 | 1個 | 220円(
242円
) | 1日目 | |
4.2
|
28
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
箱・パック
|
なし
|
4.2X28
|
2.8
|
1000X10
| 10 | 1パック 1,000個入り | 13,040円(
14,344円
) | 1日目 | |
4.2
|
38
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
箱・パック
|
なし
|
4.2X38
|
2.8
|
700X10
| 10 | 1パック 700個入り | 11,424円(
12,566円
) | 1日目 | |
5.5
|
90
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
箱・パック
|
なし
|
5.5X90
|
5.5
|
200X10
| 10 | 1パック 200個入り | 12,720円(
13,992円
) | 1日目 | |
5.5
|
120
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
箱・パック
|
なし
|
5.5X120
|
5.5
|
120X10
| 10 | 1パック 120個入り | 11,875円(
13,063円
) | 1日目 | |
3.8
|
25
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X25
|
3.8
|
1000X10
| 10 | 1パック 1,000個入り | 3,040円(
3,344円
) | 1日目 | |
3.8
|
28
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X28
|
3.8
|
1000X10
| 10 | 1パック 1,000個入り | 3,440円(
3,784円
) | 1日目 | |
3.8
|
32
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X32
|
3.8
|
1000X10
| 10 | 1パック 1,000個入り | 3,600円(
3,960円
) | 1日目 | |
3.8
|
38
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X38
|
3.8
|
700X10
| 10 | 1パック 700個入り | 2,800円(
3,080円
) | 1日目 | |
3.8
|
41
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X41
|
3.8
|
500X10
| 10 | 1パック 500個入り | 2,240円(
2,464円
) | 1日目 | |
3.8
|
45
|
スチール
|
三価クロメート
|
箱・パック
|
三価ホワイト
|
3.8X45
|
3.8
|
500X10
| 10 | 1パック 500個入り | 2,720円(
2,992円
) | 1日目 | |
4.2
|
57
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
箱・パック
|
なし
|
4.2X57
|
2.8
|
400X10
| 10 | 1パック 400個入り | 9,600円(
10,560円
) | 1日目 | |
4.8
|
75
|
[ステンレス] ステンレス
|
なし
|
バラ(1個から購入可能)
|
なし
|
4.8X75
|
4.8
|
1
| 10 | 1個 | 63円(
69円
) | 1日目 |
Loading...
【材質】 スチール ステンレス
【表面処理】 なし 三価クロメート 塗装 コーティング
サイズ | L | D | H | D | S |
---|---|---|---|---|---|
3.8×22 | 22.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×25 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×28 | 28.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×32 | 32.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×38 | 38.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×41 | 41.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×45 | 45.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.8×54 | 51.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 全ねじ |
3.5×57 | 57.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 45.0 |
4.2×25 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×28 | 28.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×32 | 32.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×38 | 38.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×41 | 41.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×51 | 51.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 全ねじ |
4.2×57 | 57.0 | 8.0 | 4.5 | 2.8 | 45.0 |
4.2×65 | 65.0 | 8.0 | 4.5 | 4.2 | 45.0 |
4.8×75 | 75.0 | 8.5 | 4.5 | 4.8 | 45.0 |
5.5×90 | 90.0 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 65.0 |
5.5×120 | 120.0 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 65.0 |