種類 | コーススレッド | ねじの呼び(M) | 5.5 |
---|---|---|---|
長さ | 38 | 材質 | スチール |
取付穴形状 | [十字穴] 十字穴 | 表面処理 | クロメートメッキ |
販売単位 | 箱・パック | 表面処理(詳細) | クロメートメッキ |
サイズ(mm) | 5.5X38 | ねじ径(mm) | 5.5 |
入り数 | 500X10 | - | - |
【種類】 コーススレッド
【ねじの呼び(M)】 5.5
【長さ】 38
【材質】 スチール
【表面処理】 クロメートメッキ
【表面処理】(詳細) クロメートメッキ
【取付穴形状】 十字穴
【販売単位】 箱・パック
【サイズ(mm)】 5.5X38
【ねじ径(mm)】 5.5
寸法図(頭径)
寸法図(頭高さ、ねじ径、ねじ部長さ、全長)
品番 | サイズ | L | D | H | d | S |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ-G | 5.5×38 | 38.0 | 8.0 | 5.0 | 5.5 | 全ねじ |
この商品に近い類似品がありませんでした。
鉄 コーススレッドラッパ(タイプG)の型番C-5.5X38のページです。
型番C-5.5X38に関する仕様情報を記載しております。