(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンザート用工具 機械加工用延長型 621型

エンザート用工具 機械加工用延長型 621型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
37,894円 ~ 260,848円
税込価格
41,683円 ~ 286,933円

エンザート用機械加工用工具です。 サイズ/内ねじ d1(mm) 2.5 ...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
サイズ/内ねじ d1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5

1個

37,894( 41,683円 )

10日目

3

1個

37,894( 41,683円 )

1日目

3.5

1個

37,894( 41,683円 )

10日目

4

1個

37,894( 41,683円 )

1日目

6

1個

37,947( 41,742円 )

1日目

8

1個

37,947( 41,742円 )

10日目

10

1個

52,630( 57,893円 )

1日目

12

1個

52,630( 57,893円 )

10日目

14

1個

87,672( 96,439円 )

10日目

16

1個

87,672( 96,439円 )

10日目

18

1個

87,672( 96,439円 )

10日目

20

1個

161,776( 177,954円 )

10日目

22

1個

161,776( 177,954円 )

10日目

24

1個

260,848( 286,933円 )

10日目

27

1個

260,848( 286,933円 )

10日目

30

1個

260,848( 286,933円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンザート用機械加工用工具です。 サイズ/内ねじ d1(mm) 2.5 3 3.5 4 5 6サイズ/内ねじ d1(mm) 2.5 3 3.5 4 5 6

商品情報

商品概要

エンザート用工具 機械加工用延長型 621型:関連画像

外形図

 

単位:mm

 

品番 サイズ 延長部長さ 延長部径
L2 d3
621 0 025. 00 M2.5 40 7
- 030 - M3 40 7
- 035 - M3.5 40 7
- 040 - M4 40 7
- 050 - M5 50 9
- 060 - M6 50 10
- 080 - M8 50 12
- 100 - M10 60 15
- 120 - M12 60 18
- 140 - M14 60 20
- 160 - M16 60 22
- 180 - M18 60 24
- 200 - M20 60 26
- 220 - M22 60 28
- 240 - M24 60 32
- 270 - M27 60 35
- 300 - M30 60 38

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンザート用工具 機械加工用延長型 621型

エンザート用工具 機械加工用延長型 621型

    エンザートグリップ用挿入工具 機械加工用 629型

    エンザートグリップ用挿入工具 機械加工用 629型

      エンザート用工具 機械加工用 620型

      エンザート用工具 機械加工用 620型

        Eサート 折り取り工具 Mねじ用

        Eサート 折り取り工具 Mねじ用

          エンザート用工具 ハンド加工用 610型

          エンザート用工具 ハンド加工用 610型

            抜取り工具 イリサート

            抜取り工具 イリサート

              インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用 /IR-00S IR-00R

              インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用 /IR-00S IR-00R

                E-サート タング折取工具

                E-サート タング折取工具

                  スプリュー オーバーサイズタップ

                  スプリュー オーバーサイズタップ

                    Eサート 中タップ

                    Eサート 中タップ

                      Eサート 中タップ 細目

                      Eサート 中タップ 細目

                        メーカー ケーケーヴィー ケーケーヴィー ケーケーヴィー SUNCO ケーケーヴィー SUNCO 廣杉計器 ツガミ SUNCO SUNCO SUNCO
                        通常価格 37,894円 72,657円 19,851円 2,316円 7,916円 5,360円 1,992円 2,118円 1,784円 2,246円 2,849円
                        通常出荷日 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                        種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具
                        販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                        エンザート用工具 機械加工用延長型 621型のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        加工治具
                        評価 3.0満足度:3.02019/09/25
                        予定通りの物でした。
                        納期、価格とも満足です。
                        品質も問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました