(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長穴スライドロック(QCSL)

長穴スライドロック(QCSL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
5,640円 ~ 6,536円
税込価格
6,204円 ~ 7,190円

長穴や U 溝に使用できます。新たに、金属製ノブタイプを追加!剛性に優れ、破損...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプユニット
  • 本体材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 本体高さH(mm):
    24
  • 本体表面処理:
    クロムメッキ
  • シャフト材質:
    ステンレス鋼
  • 幅W(mm):
    30
  • 長さL(mm):
    50

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

使用例

長穴スライドロック(QCSL):関連画像
長穴スライドロック(QCSL):関連画像
長穴スライドロック(QCSL):関連画像
長穴スライドロック(QCSL):関連画像

商品特長詳細

クランプレバーよりも簡単+確実!ワンタッチでスライド部の固定が可能!ワンタッチスライドロック

ワンタッチスライドロックは簡単・確実にスライド部の固定ができます。

  • スライド調整のたびに力いっぱいの締め付け不要。
  • スライド調整の頻度が高い場合も、いちいち締め付け不要。

長穴スライドロック(QCSL):関連画像

長穴スライドロック(QCSL):関連画像

選定サポート情報

製品バリエーション

長穴スライドロック(QCSL):関連画像

角鋼スライドロック(QCSQ)

角鋼スライドロック(QCSQ) 特長:ノブがOFFの位置では、鋼材とシャフトに隙間があり鋼材を左右にスライド可能 適用鋼材厚みT(mm):9・12・16 

長穴スライドロック(QCSL):関連画像

QCSPL スピンロック

QCSPL スピンロック 特長:ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます 軸穴径d(φ):8~20 

お客様の声

ノブを90度ひねるだけで、確実なロックが出来るようになったので楽になった。
 
クランプレバーでの固定に比べて、ロック状態が可視化されたので安心。
 
従来は作業者によって締め付けにバラつきがあったが、ワンタッチスライドロックは作業完了時にクリック感があり作業の平準化ができた。
 

型番リスト

型番
カラー
適用鋼材厚みT(mm)
ノブ種類
ノブ材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
3
樹脂ノブ
ポリアミド
10

1個

5,640( 6,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

グレー
3
金属ノブ
SCS13
10

1個

6,536( 7,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
6
樹脂ノブ
ポリアミド
10

1個

5,640( 6,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

グレー
6
金属ノブ
SCS13
10

1個

6,536( 7,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長穴や U 溝に使用できます。
新たに、金属製ノブタイプを追加!剛性に優れ、破損の心配がありません。
標準タイプは、ノブが樹脂製です。黒とオレンジのカラーをご用意。
【特長】
・ノブがOFFの位置では、鋼材とシャフトに隙間があり鋼材を左右にスライドできます。
・ノブがONの位置では、鋼材とクサビの間にシャフトが入り込み、鋼材の左右へのスライドがロックされます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長穴スライドロック(QCSL)

長穴スライドロック(QCSL)

    ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)

    ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)

      角鋼スライドロック(QCSQ)

      角鋼スライドロック(QCSQ)

        ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)

        ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)

          オートラッチ ースプリング荷重選択ー

          オートラッチ ースプリング荷重選択ー

            コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)(BJ362)

            コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)(BJ362)

              ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)

              ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)

                シャフトクランプ リニア ストップ モーション (LSM)

                シャフトクランプ リニア ストップ モーション (LSM)

                  ミニアジャストストッパー (BJ211)

                  ミニアジャストストッパー (BJ211)

                    クイックロック(SQL)

                    クイックロック(SQL)

                      クイック シャフト クランプ (QSC)

                      クイック シャフト クランプ (QSC)

                        シングルステーション ジョーセット

                        シングルステーション ジョーセット

                          トークランプ

                          トークランプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 5,640円 792円 6,387円 17,341円 1,590円 9,931円 575円 20,967円 1,033円 258,300円 4,497円 17,860円 10,156円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 80日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            種類 クランプユニット スペーサ・取付金具 クランプユニット サポートユニット オートラッチ サポートユニット スペーサ・取付金具 - - - クランプユニット - -
                            本体材質 亜鉛ダイカスト - 亜鉛ダイカスト SC45C - - - - - A7075 亜鉛ダイカスト A7075(ナチュラル) 焼結金属
                            本体高さH(mm) 24 - - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 クロムメッキ - クロムメッキ 四三酸化鉄皮膜 - - - - - 硬質アルマイト表面処理 クロムメッキ - スチーム処理
                            シャフト材質 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 SK95 - - - - - - - - -

                            長穴スライドロック(QCSL)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            カメラ位置調整のため
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/20
                            画像検査装置カメラ位置調整用に購入しました。

                            容易に調整、固定が出来満足しています。

                            板厚3mm用を使用しましたが強度も申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の固定、位置調整に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            ワンタッチで操作でき、しっかり固定もできます。部品の位置を動かすのにも便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Z方向の隙間がないワークの固定に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/13
                            長穴の治具を用意しワークを固定しました。固定後ガタつきもなくしっかりと保持できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサの位置決めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            ワンタッチで簡単に調整ができるところが決め手となり購入しました。性能、品質において気になる点はありません。狙い通りにワンタッチで位置決めができるところは使い勝手がよいと思います。ノブも金属製と樹脂製の2種類があり、金属製は激しくものがあたる可能性がある場所に、樹脂製はそれ以外の場所にと使い分けをしています。耐久性においても問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲージの測定板に利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            お客様より図面にてご指定がありましたので購入しました。ゲージのスライドする測定板に使用しています。今までねじを使用して固定していたのですが、簡易的にするために長穴スライドロックにしました。品質や性能は期待通りで、簡単にワンタッチで90度固定ができる点は使い勝手がよいと思います。油を使用するような場所なので、ノブが金属製のものを選定しました。耐久性に関しては問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました