(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
引き型トグルクランプ(ST-PAH)
  • 数量スライド割引

引き型トグルクランプ(ST-PAH) (レビュー)

通常価格(税別)
1,953円 ~ 3,697円
税込価格
2,148円 ~ 4,067円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
コストを抑えた引き型トグルクランプ。
【特長】
・他製品に比べコストが安く押さえられる。
・エコノミータイプ。
【用途】
・組み立て、検査、溶接治具のクランプとして。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

引き型トグルクランプ(ST-PAH)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    テーブルを移動する際の足固定
    評価 5.0満足度:5.02018/09/04
    テーブルを移動させる際に足が動いてしまうので、動かしたくない場合にクランプで固定するようにしました。
    しっかり固定できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    移動収納庫の仮固定に
    評価 5.0満足度:5.02017/03/06
    収納庫を移動して基礎に固定している機器を使用する構造になっており、使用後収納庫を元に戻す際、基礎のアンカーに固定するのにアイナットを使用していたのですが、手間が掛かるのと、通常の状況では、仮固定で十分となりこの金具を使用しました。押さえるための金具の間隔が調整出来、個々の収納庫にある多少のばらつきにも対応出来て評判は上々です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引き型トグルクランプ(ST-PAH)

引き型トグルクランプ(ST-PAH)

    引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1200/1600

    引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1200/1600

      押し引き兼用型トグルクランプ ISK-FM500/1500/2500

      押し引き兼用型トグルクランプ ISK-FM500/1500/2500

        横押し型トグルクランプ ISK-060

        横押し型トグルクランプ ISK-060

          引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1100/1500

          引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA1100/1500

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

            育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

              横押し型トグルクランプ ISK-070

              横押し型トグルクランプ ISK-070

                押し引き兼用型トグルクランプ TPPL

                押し引き兼用型トグルクランプ TPPL

                  横押し型トグルクランプ ISK-020

                  横押し型トグルクランプ ISK-020

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                        横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

                        横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

                            メーカー イマオコーポレーション 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 スーパーツール 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,953円 1,607円 2,168円 1,293円 1,499円 1,457円 1,338円 951円 2,414円 24,060円 1,376円 5,797円 9,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプ部材質 スチール - - スチール ボルトなし ボルトなし スチール スチール+ゴムパット スチール SS400 SS400 スチール SS400
                            クランプボルト 固定 - - - - - - - - - - - -
                            クランプ部材質(詳細) SUM41 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。