(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-H213U
横型トグルクランプ(ST-H213~245) ヨコガタTクランプ ST-H213 245

横型トグルクランプ(ST-H213~245) ST-H213U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,363円
税込単価
1,499円

コストを抑えた横型トグルクランプ。【特長】・他製品に比べコストが安く押さえられ...

詳細情報を確認する

ST-H213U の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

ST-H213U

ST-H213U

ST-H227U

ST-H227U

ST-H237U

ST-H237U

ST-H245U

ST-H245U

規格表

型番θθ1MH2H3dPLHWL1L2Td1d2
ST-H213U90゜60゜M53319.5624109362839.525.524.3-
ST-H217U92゜76゜M655277.2421665241.16337.635.54.7
ST-H227U62゜M866348.84119062447239.66.8
ST-H237U92゜63゜M10864411802758058106.557.248.55.7
ST-H245U105゜67゜M121165813325109.568.613066.85--
型番P1P2P3P4W2L3L4H1H4W1締圧力(kN)質量(g)
ST-H213U1917.613.5-4.5611729.5100.770
ST-H217U29.523.726.213.15.85.71411012.513.21190
ST-H227U31.626.66.26.72512414.314.82.2300
ST-H237U433941.420.77.57.91818319193.4750
ST-H245U----13.612.74021325.4234.41,400

型番リスト

型番
クランプボルトサイズ
締圧力(N)
本体材質
アーム長さ L(mm)
アーム可動範囲
レバー可動範囲
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-H213U

[M5] M5
700
[スチール] SPCC
39.5
90°
60°
10

1個

1,363( 1,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コストを抑えた横型トグルクランプ。
【特長】
・他製品に比べコストが安く押さえられる。
・エコノミータイプ。
【用途】
・組立、検査、溶接治具のクランプとして。

カタログ

 

ST-H213Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型トグルクランプ(ST-H213~245)の型番ST-H213Uのページです。
型番ST-H213Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横型トグルクランプ(ST-H213~245)

横型トグルクランプ(ST-H213~245)

    横型トグルクランプ(ST-H206)

    横型トグルクランプ(ST-H206)

      横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

      横型トグルクランプ ロック機構付(ST-H305)

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV3500

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

          下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-41BS0/41BM0

            トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASS

            トグルクランプ 水平型 主軸固定アーム(フランジベース) GH-201-A/GH-201-ASS

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

              下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV4500/4530

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV6500

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

                  下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40A0/40K0

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

                    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-HH3500/4500/5500

                      トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力1500N

                      トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力1500N

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                        下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-40P0

                          トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N

                          トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 育良精機製作所 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,363円 1,189円 2,118円 1,601円 1,740円 474円 1,583円 2,618円 1,269円 1,206円 1,061円 1,584円 907円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 - 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース - フランジベース フランジベース フランジベース - フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプ部材質 スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット スチール - スチール+ゴムパット スチール+ゴムパット - スチール+ゴムパット スチール+NBR(分離可能) - SS400
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 調整不可(固定) スライド調整 スライド調整 調整不可(固定) スライド調整 スライド調整 調整不可(固定) スライド調整
                            クランプ部材質(詳細) SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(CR) SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(CR) SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(CR) - - - - - - - - - -

                            横型トグルクランプ(ST-H213~245)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 3件のレビュー

                            低評価レビュー

                            ワークの固定
                            評価 1.0満足度:1.02022/04/19
                            レビューを見ずに購入してしまったのが悔やまれる。
                            他の方のレビュー通り、まったく使い物になりません。
                            販売停止にするべきでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接時にワークのクランプにて使用
                            評価 1.0満足度:1.02019/09/26
                            材料をクランプし、溶接を行う治具にて使用。
                            クランプ解除時に手だけでは到底行うことができない。※パイプ等でテコを用いなければならなかった。
                            これはリンク機構に問題アリ。設計者は直ちに設変を行わないと不良品を量産していることになるので早めに対処願います。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のクランプ
                            評価 1.0満足度:1.02019/04/03
                            レバーだけではとても開閉できず、先端を一緒に動かさないといけない。
                            4個購入したが、組付け精度、クリアランス等の問題ではなく、機構的に問題があると思われる。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの固定
                            評価 1.0満足度:1.02022/04/19
                            レビューを見ずに購入してしまったのが悔やまれる。
                            他の方のレビュー通り、まったく使い物になりません。
                            販売停止にするべきでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端の調整ボルトは取り外しできますか?
                            A
                            取り外し可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-H217U
                            ST-H227U
                            ST-H237U
                            ST-H245U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプボルトサイズ 締圧力
                            (N)
                            本体材質 アーム長さ L
                            (mm)
                            アーム可動範囲 レバー可動範囲

                            1,653円

                            ( 1,818円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[M6] M61000[スチール] SPCC6392°76°

                            2,375円

                            ( 2,613円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[M8] M82200[スチール] SPCC7292°62°

                            3,533円

                            ( 3,886円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[M10] M103400[スチール] SPHD106.592°63°

                            4,673円

                            ( 5,140円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[M12] M124400[スチール] SPHD130105°67°

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました