【特長】・スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
CP135-A(スパイラルカムクランプセット)/CP135(スパイラルカムクランプ)
スパイラルカムクランプ | クランププレート |
---|---|
SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39 | SUS304CSP |
クランププレートを使用した場合/クランププレートを使用しない場合
※A寸法・A+1寸法は、ワーク端面からネジ穴までの推奨寸法です。
スパイラルカムクランプを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。
・クランプは右回転にてご使用ください。
・ワークのストッパーは右側に設置してください。
型番 |
クランプ力(kN) |
ねじの呼び |
許容締付トルク(N・m) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2.2
|
M6×1
|
7.4
|
単品
| 10 | 1個 | 2,277円(
2,505円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4.7
|
M8×1.25
|
18
|
単品
| 10 | 1個 | 2,270円(
2,497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4.7
|
M8×1.25
|
18
|
セット
| 10 | 1個 | 3,250円(
3,575円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7.9
|
M10×1.5
|
35
|
単品
| 10 | 1個 | 2,497円(
2,747円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7.9
|
M10×1.5
|
35
|
セット
| 10 | 1個 | 3,497円(
3,847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
M12×1.75
|
60
|
単品
| 10 | 1個 | 2,806円(
3,087円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
M12×1.75
|
60
|
セット
| 10 | 1個 | 3,597円(
3,957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
・シンプルで安価です。
・コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
・クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。