(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化粧カバー クリップ付

化粧カバー クリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,380円
税込価格
2,618円

杉田エース ねじ用アクセサリー・カバーキャップ 化粧カバー クリップ付です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    ヘアーライン

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズA(φ)
サイズB(φ)
サイズC(mm)
商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72
32
20
化粧カバークリップ付 32

1個

2,380( 2,618円 )

5日目

72
34
19
化粧カバークリップ付 34

1個

2,380( 2,618円 )

5日目

82
38
23.5
化粧カバークリップ付 38

1個

2,380( 2,618円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

杉田エース ねじ用アクセサリー・カバーキャップ 化粧カバー クリップ付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化粧カバー クリップ付

化粧カバー クリップ付

    連結くん

    連結くん

      ザグリ穴対応カバーキャップ

      ザグリ穴対応カバーキャップ

        ボルトカバー(座金付き対応品・グレー)

        ボルトカバー(座金付き対応品・グレー)

          六角袋ナット用カバー

          六角袋ナット用カバー

            フランジナットカバー

            フランジナットカバー

              スクリューホルダ-ブラケットタイプ-

              スクリューホルダ-ブラケットタイプ-

                六角穴付ボルト 頭カバー

                六角穴付ボルト 頭カバー

                  ボルトカバー ブラック/ホワイト

                  ボルトカバー ブラック/ホワイト

                    カバーキャップ 14φ

                    カバーキャップ 14φ

                      カバーキャップ グレー

                      カバーキャップ グレー

                        六角穴付きボルト用カバーキャップ_SCC

                        六角穴付きボルト用カバーキャップ_SCC

                          ナットカバー(座金付き対応品・グレー)

                          ナットカバー(座金付き対応品・グレー)

                            メーカー 杉田エース 九飛勢螺 ミスミ SUNCO アンウェイ アンウェイ ミスミ アンウェイ SUNCO 八幡ねじ SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO
                            通常価格 2,380円 14,417円 102円 116円 198円 180円 730円 126円 235円 170円 88円 409円 114円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            仕上げ ヘアーライン - - - - - - - - - - - -

                            化粧カバー クリップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました