(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H鋼セーフティーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H鋼セーフティーガード

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,047円 ~ 3,808円
税込価格
2,252円 ~ 4,189円

常設用のH鋼養生材として、ぶつかった際の衝撃を和らげる安全保護剤。【特長】・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 鋼材との固定にはニトリルゴム系接着剤をご使用ください。(速乾タイプ推奨)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ぶつかった際の衝撃を和らげる安全保護剤 H鋼セーフティーガード

H鋼セーフティーガード

H鋼やLアングル、その他のエッジ部分をカバーし、衝突時の衝撃を軽減。また、優れた柔軟性と独自の中空形状で高い衝撃吸収を示す。
適用厚みとして9〜28mmまでの幅広いバリエーション。
蓄光ライン入りタイプは、高輝度で長時間鮮やかに発光。

H鋼セーフティーガードの注意点

鋼材との固定にはニトリルゴム系接着剤をご使用ください。(速乾タイプを推奨)

H鋼セーフティーガードのバリエーション

グレー

グレー

イエロー

イエロー

蓄光ライン入り

蓄光ライン入り

H鋼セーフティーガードのサイズバリエーション

HSG-09

HSG-09

HSG-12

HSG-12

HSG-15

HSG-15

HSG-18

HSG-18

HSG-21

HSG-21

HSG-26

HSG-26

H鋼セーフティーガードの使用例

鉄柱の角に設置した使用例。

鉄柱の角に設置した使用例。

階段下の角の設置した使用例。

階段下の角の設置した使用例。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
サイズ H(mm)
サイズ W(mm)
適用H型鋼厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H鋼セーフティーガード HSG-12
34
23
イエロー
11、12

1個

2,142( 2,356円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-15
38
26
イエロー
14、15、16

1個

2,427( 2,670円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-18
39
28
イエロー
17、18、19、20

1個

2,523( 2,775円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-21
41
32
イエロー
21、22、24

1個

2,665( 2,932円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-09
33
18
グレー
9、10

1個

2,047( 2,252円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-12
34
23
グレー
11、12

1個

2,142( 2,356円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-15
38
26
グレー
14、15、16

1個

2,427( 2,670円 )

4日目

H鋼セーフティーガード HSG-26
51
38
イエロー
26、28

1個

3,808( 4,189円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常設用のH鋼養生材として、ぶつかった際の衝撃を和らげる安全保護剤。
【特長】
・適用厚みとして9~28mmまでの幅広いバリエーションを用意。
・蓄光ライン入りタイプは、高輝度で長時間鮮やかに発光。
・テープ材とは異なり、製品本体と一体化しているため剥がれる心配がない。
【用途】
・倉庫や駐車場、H鋼だけでなくエッジのある部分の養生に最適。

(i)ご注意

  • 鋼材との固定にはニトリルゴム系接着剤をご使用ください。(速乾タイプ推奨)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H鋼セーフティーガード

H鋼セーフティーガード

    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

    安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

      カーストップ

      カーストップ

        安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

        安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ

          ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

          ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

            マモールストッパーKD(反射剤付)

            マモールストッパーKD(反射剤付)

              マモールストッパー

              マモールストッパー

                溝スポンジドラム巻

                溝スポンジドラム巻

                  駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                  駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                    マモールストッパー KE

                    マモールストッパー KE

                      スポンジ押し出し(粘着付)

                      スポンジ押し出し(粘着付)

                        エスゴムマット

                        エスゴムマット

                          セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                          セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

                            メーカー 杉田エース ミスミ ミスミ ニッタ化工品 杉田エース 杉田エース イノアック 杉田エース イノアック
                            通常価格 2,047円 250円 1,189円 800円 11,891円 26,667円 24,000円 10,951円 828円 5,867円 639円 1,606円 998円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター マット コーナー・エッジプロテクター マット テープ
                            断面形状 U形 L形 - L形 D形 D形 D形 U形 その他 - - - -
                            材質 樹脂 ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂
                            サイズ L(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            材質(詳細) 軟質塩ビ - - - - SBR SBR - - NR - - -

                            H鋼セーフティーガードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            H鋼の保護
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            H鋼のエッジの保護に使用しました。
                            簡単に取り付けられて使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビル内設備の安全対策として
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            設備室内の頭がぶつかるような部分に安全対策として使用しました。対策する部分の板厚にあった物を選び、目立つよう黄色にしました。ただ黄色と黒色の通称トラマークがあればより良いと考えます。使っていて問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました