(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナープロテクター CPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:452-137
コーナープロテクター CPL コーナープロテクター CPL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,142円
税込単価
12,256円

【特長】・自動車、台車用のコーナークッション材です・L型でコーナー形状に適応い...

詳細情報を確認する

型番

452-137 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

CP35,65,90キャップ

コーナープロテクター CPL CP35,65,90キャップ外形図

CPL型1m補強板(穴あり/本体は穴なし)

コーナープロテクター CPL CPL型1m補強板(穴あり/本体は穴なし)外形図

※本図はCPL65
※補強板の材質は、CPL35型はアルミ製。CPL65・90型はスチール製。

CPL型2m補強板(穴あり/本体は穴なし)

コーナープロテクター CPL CPL型2m補強板(穴あり/本体は穴なし)外形図

断面図

CPL35型
CPL65型
CPL90型
コーナープロテクター CPL CPL35型断面図
コーナープロテクター CPL CPL65型断面図
コーナープロテクター CPL CPL90型断面図

規格表

コーナープロテクター CPL 規格表

使用例

使用例

コーナープロテクター CPL 使用例
 
商品情報を表示

452-137 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
サイズ A(mm)
サイズ B(mm)
サイズ C(mm)
サイズ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

452-137

コーナープロテクター CPL6520
65
65
16
2000
黄色

1個

11,142( 12,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車、台車用のコーナークッション材です
・L型でコーナー形状に適応いたします
・CPL35型のベース材(アルミ製)は海に近い場所でもサビがつきにくくなっています
・カラーバリエーション豊富です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナープロテクター CPLの型番452-137のページです。
型番452-137に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナープロテクター CPL

コーナープロテクター CPL

    カーストップ

    カーストップ

      D型・L型プロテクター

      D型・L型プロテクター

        コーナースポンジ

        コーナースポンジ

          安全保護材 D型ゴム

          安全保護材 D型ゴム

            緩衝材 スポンジアングル

            緩衝材 スポンジアングル

              ジャバラマット

              ジャバラマット

                駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                駐車クッション テープ付き グレー(山型)

                  ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

                  ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

                    安全保護材 D型ゴムコーナー用

                    安全保護材 D型ゴムコーナー用

                      メーカー 杉田エース ミスミ 杉田エース イノアック ニッタ化工品 ミスミ
                      通常価格 281円 1,189円 648円 1,600円 - 1,663円 1,514円 828円 11,891円 900円
                      通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター - コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター コーナー・エッジプロテクター
                      断面形状 L形 - - L形 D形 L形 - その他 D形 D形
                      材質 樹脂 ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 樹脂 - ゴム
                      材質(詳細) 塩ビ - - - - - - - - -

                      コーナープロテクター CPLのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      452-139
                      452-170
                      452-218
                      452-223
                      452-225
                      452-288
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      品名 サイズ A
                      (mm)
                      サイズ B
                      (mm)
                      サイズ C
                      (mm)
                      サイズ L
                      (mm)

                      20,185円

                      ( 22,204円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      コーナープロテクター CPL90209090162000黒色

                      20,185円

                      ( 22,204円 )
                      1個 -

                      4日目

                      コーナープロテクター CPL90209090162000黄色

                      3,418円

                      ( 3,760円 )
                      1個 -

                      4日目

                      コーナープロテクター CPL351035357.51000パールグレイ

                      5,733円

                      ( 6,306円 )
                      1個 -

                      4日目

                      コーナープロテクター CPL65106565161000パールグレイ

                      10,276円

                      ( 11,304円 )
                      1個 -

                      4日目

                      コーナープロテクター CPL90109090161000黄色

                      411円

                      ( 452円 )
                      1個 -

                      4日目

                      コーナープロテクター CP90用キャップ----黄色

                      保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました