(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバー プロテクション キャップ(RPC)

ラバー プロテクション キャップ(RPC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
425円 ~ 910円
税込価格
468円 ~ 1,001円

トグルクランプ用のキャップ。【特長】・トグルクランプ先端の六角ボルト部に装着し...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RPCの外形寸法図

製品仕様

RPCの外観

規格表

型番適用ボルトサイズdDHD1H1質量
(g)
RPC-M4M45.5118.5741
RPC-M5M56.812.5108
RPC-M6M68.51512102
RPC-M8M811.319151364
RPC-M10M1014.523181577
RPC-M12M1216.526201910

使用例

トグルクランプ先端の六角ボルト部に装着して使用し、対象ワークのキズを防ぐ。

型番リスト

型番
適用ボルトサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
10

1個

425( 468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
10

1個

634( 697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
10

1個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
10

1個

910( 1,001円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トグルクランプ用のキャップ。
【特長】
・トグルクランプ先端の六角ボルト部に装着して使用。
・対象ワークのキズを防ぐ。
【用途】
・トグルクランプ用アクセサリーとして、対象ワークのキズを防ぐ用途で使用。
・対象品番 TCD***のトグルクランプ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバー プロテクション キャップ(RPC)

ラバー プロテクション キャップ(RPC)

    ネオプレン スクリュー CRPS

    ネオプレン スクリュー CRPS

      ラバー スクリュー パッド RPP

      ラバー スクリュー パッド RPP

        ゴム付きボルト

        ゴム付きボルト

          トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)

          トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)

            トグルクランプ用ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)

            トグルクランプ用ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)

              トグルクランプ用先端金具(ユニバーサルタイプ)

              トグルクランプ用先端金具(ユニバーサルタイプ)

                トグルクランプ用先端ボルト

                トグルクランプ用先端ボルト

                  クランプ用先端金具 六角ボルトタイプ GH-SA

                  クランプ用先端金具 六角ボルトタイプ GH-SA

                    ユニバーサルボルト

                    ユニバーサルボルト

                      クランプ用先端金具 自在調整タイプ GH-SF

                      クランプ用先端金具 自在調整タイプ GH-SF

                        クランプ用先端金具付属品 シム GH-FW

                        クランプ用先端金具付属品 シム GH-FW

                          クランプ用先端金具 フラットゴムタイプ GH-FC

                          クランプ用先端金具 フラットゴムタイプ GH-FC

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション カクタ スーパーツール スーパーツール ミスミ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 425円 1,081円 928円 489円 228円 686円 560円 1,350円 353円 838円 720円 299円 385円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品 キャップ・パッド クランプボルト キャップ・パッド クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプボルト クランプ用付属品 クランプボルト

                            ラバー プロテクション キャップ(RPC)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            パイプの先端に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/01
                            本来トグルクランプ先端保護用かもしれませんが、たまたまパイプ先端保護を探しており、1個社内あったので取り付けたらしっくりきたので、もう一個購入しましたが、問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用トグルクランプや、自社製作クランプ部先端キャップとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            汎用品キャップとしては、経年による摩耗劣化に加え、作業者の取り扱い(しっかりクランプされていない状態で使用等)による亀裂破損もあり消耗頻度が高いため個別交換できるのは、助かります。また当社にて専用治具として利用する場合、ミスミサイトでは、CADデーダの利用により、事前に使用可否の判別が可能なため利便性が高く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました