(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP8543B-3
プラコン 85シリーズ GP8543B プラコンカクシュ 85シリーズ GP8543B

プラコン 85シリーズ GP8543B GP8543B-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,799円
税込単価
11,879円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    67
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    40
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    43
  • ローラー色:
    ホワイト

型番

GP8543B-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP8543B-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 85シリーズ GP8543B 外形図

製品仕様

定尺型番GP8543B-2.5 2.5m(呼称寸法)
GP8543B-3 3m(呼称寸法)
GP8543B-4 4m(呼称寸法)
ローラー径40mm
ローラー幅67mm
ローラーピッチ43mm
シャフト径5.0mm
材質フレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
シャフト:スチール
質量2,600g/m

10mmたわみ強度1580N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP8543B-3

3000
10

1個

10,799( 11,879円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の「改善」内容に合わせお選びいただけます。
・最もローラー幅が広く、最も耐荷重に優れている。

カタログ

 

GP8543B-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 85シリーズ GP8543Bの型番GP8543B-3のページです。
型番GP8543B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 85シリーズ GP8543B

プラコン 85シリーズ GP8543B

    プラコン 60シリーズ GP6033B

    プラコン 60シリーズ GP6033B

      プラコン 35 GP3533B

      プラコン 35 GP3533B

        プラコン 40シリーズ GP4050C

        プラコン 40シリーズ GP4050C

          プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

          プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

            プラコン 60シリーズ GP6016S

            プラコン 60シリーズ GP6016S

              プラコン 40シリーズ GP4036A

              プラコン 40シリーズ GP4036A

                プラコン 60シリーズ GPR6033B

                プラコン 60シリーズ GPR6033B

                  プラコン 40シリーズ UR4050

                  プラコン 40シリーズ UR4050

                    プラコン 40シリーズ GP4050D

                    プラコン 40シリーズ GP4050D

                      ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

                      ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                          セパレーションプラコン60 UR6067

                          セパレーションプラコン60 UR6067

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン トラスコ中山 TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 8,929円 6,219円 5,097円 7,569円 4,579円 8,029円 4,579円 11,565円 37,296円 7,569円 3,926円 12,517円 41,475円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目~   5日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 67 45 25 25 25 45 25 45 23 25 20 45 35
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 40 30 28 49 34 15 34 30 43 43 36 15 60

                            プラコン 85シリーズ GP8543Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP8543B-2.5
                            GP8543B-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            8,929円

                            ( 9,822円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102500

                            17,344円

                            ( 19,078円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました