(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレーションプラコン60 UR6067

セパレーションプラコン60 UR6067

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,475円
税込単価
45,623円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    35
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    60
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    67
  • 定尺(mm):
    2000
  • ローラー色:
    グレー

型番

UR6067-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セパレーションプラコン60 UR6067 外形図

製品仕様

外観図

セパレーションプラコン60 UR6067 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
UR6067-2-AL2m60mm35.2mm66.8m5.0mmフレーム:アルミニウム
ローラー:ポリプロピレン(ホワイト)
ポリアセタール(グレー)
ガイド:ポリエチレン
シャフト:スチール
2550g/m

10mmたわみ強度1658N・m

使用例

セパレーションプラコン60 UR6067 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR6067-2

10

1個

41,475( 45,623円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の「改善」内容に合わせお選びいただけます。
・底面フラットなワークを縦・横方向に移動させることが可能。
・取付け金具はGP-D60を使用してください。

カタログ

 

UR6067-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン60 UR6067の型番UR6067-2のページです。
型番UR6067-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレーションプラコン60 UR6067

セパレーションプラコン60 UR6067

    プラコン 40シリーズ UR4050

    プラコン 40シリーズ UR4050

      プラコン 40シリーズ GP4050D

      プラコン 40シリーズ GP4050D

        プラコン 40シリーズ GP4050C

        プラコン 40シリーズ GP4050C

          プラコン 60シリーズ GP6033HA

          プラコン 60シリーズ GP6033HA

            パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

            パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

              アルミコロコン3520P50

              アルミコロコン3520P50

                セパレーションプラコンストッパー EWSR

                セパレーションプラコンストッパー EWSR

                  コロコン3620P50導電(カット品)

                  コロコン3620P50導電(カット品)

                    アルミコロコン3520P50(カット品)

                    アルミコロコン3520P50(カット品)

                      コロコンストッパ

                      コロコンストッパ

                        プラコン 60シリーズ GPR6033B

                        プラコン 60シリーズ GPR6033B

                          アルミコロコン用端面キャップ

                          アルミコロコン用端面キャップ

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 41,475円 37,296円 7,569円 7,569円 6,219円 6,890円 4,795円 658円 - - 826円 11,565円 138円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目~   5日目   2日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ - コロコンローラ ストッパ・キャップ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 35 23 25 25 45 - 20 - 20 20 - 45 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 60 43 43 49 27.5~30 - 35 - 36 35 - 30 -

                            セパレーションプラコン60 UR6067のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました