(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPR6033HA-3
プラコン 60シリーズ GPR6033HA プラコンカクシュ 60シリーズGPR6033HA

プラコン 60シリーズ GPR6033HA GPR6033HA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,565円
税込単価
12,722円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!お選びいただけます。・青色、黒...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    45
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    27.5~30
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    33
  • ローラー色:
    ホワイト

型番

GPR6033HA-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GPR6033HA-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 60シリーズ GPR6033HA 外形図

製品仕様

外観図

プラコン 60シリーズ GPR6033HA 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR6033HA-3-AL3m27.5~30mm45mm33.3mm4.0mmフレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1370g/m
GPR6033HA-4-AL4m

10mmたわみ強度320N・m

使用例

プラコン 60シリーズ GPR6033HA 使用例

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPR6033HA-3

3000
10

1個

11,565( 12,722円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!お選びいただけます。
・青色、黒色(静電対策)は受注生産品となります。

カタログ

 

GPR6033HA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 60シリーズ GPR6033HAの型番GPR6033HA-3のページです。
型番GPR6033HA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 60シリーズ GPR6033HA

プラコン 60シリーズ GPR6033HA

    プラコン 60シリーズ GPR6033B

    プラコン 60シリーズ GPR6033B

      セパレーションプラコン GPR8545B

      セパレーションプラコン GPR8545B

        プラコンキャップ PRC-25A

        プラコンキャップ PRC-25A

          セパレーションプラコン GPR8545HA

          セパレーションプラコン GPR8545HA

            アルミコロコンモジュール2920P30

            アルミコロコンモジュール2920P30

              セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

              セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                  セパレーションプラコン GPR4040B

                  セパレーションプラコン GPR4040B

                    セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

                    セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033HA-GI

                      アルミコロコンモジュール3520P50

                      アルミコロコンモジュール3520P50

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                          アルミコロコン用端面キャップ

                          アルミコロコン用端面キャップ

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 11,565円 11,565円 7,619円 110円 7,619円 369円 9,699円 6,219円 6,687円 9,699円 305円 12,517円 138円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 45 45 67 - 67 20 45 45 25 45 20 45 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 27.5~30 30 40 - 37~40 29 30 30 34 27.5~30 35 15 -

                            プラコン 60シリーズ GPR6033HAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPR6033HA-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            15,335円

                            ( 16,869円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました