(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPR6033B-4
プラコン 60シリーズ GPR6033B プラコンカクシュ 60シリーズ GPR6033B

プラコン 60シリーズ GPR6033B GPR6033B-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,335円
税込単価
16,869円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!・ワークの大きさ、形状はもちろ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    45
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    30
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    33
  • ローラー色:
    ホワイト

型番

GPR6033B-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GPR6033B-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 60シリーズ GPR6033B 外形図

製品仕様

外観図

プラコン 60シリーズ GPR6033B 外観図

仕様表

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GPR6033B-3-AL3m30mm45mm33.3mm4.0mmフレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
1355g/m
GPR6033B-4-AL4m

10mmたわみ強度320N・m

使用例

プラコン 60シリーズ GPR6033B 使用例

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPR6033B-4

4000
10

1個

15,335( 16,869円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!
・ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性生産性の『改善』内容に合わせお選びいただけます。
・青色、黒色(静電対策)は受注生産品となります。

カタログ

 

GPR6033B-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 60シリーズ GPR6033Bの型番GPR6033B-4のページです。
型番GPR6033B-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 60シリーズ GPR6033B

プラコン 60シリーズ GPR6033B

    プラコン 60シリーズ GPR6033HA

    プラコン 60シリーズ GPR6033HA

      アルミコロコンモジュール2920P30

      アルミコロコンモジュール2920P30

        アルミコロコン2920P30

        アルミコロコン2920P30

          アルミコロコン2920P30(カット品)

          アルミコロコン2920P30(カット品)

            アルミコロコン3520P50

            アルミコロコン3520P50

              アルミコロコンワイド用端面キャップ

              アルミコロコンワイド用端面キャップ

                プラコンキャップ PRC-25A

                プラコンキャップ PRC-25A

                  アルミコロコン3520P50(カット品)

                  アルミコロコン3520P50(カット品)

                    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                    セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4055C-GI

                      アルミコロコン用端面キャップ

                      アルミコロコン用端面キャップ

                        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                        セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                          セパレーションプラコン GPR4040B

                          セパレーションプラコン GPR4040B

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 11,565円 11,565円 369円 6,233円 - 4,795円 187円 110円 - 8,159円 138円 4,579円 6,687円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 45 45 20 20 20 20 - - 20 25 - 25 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 30 27.5~30 29 29 29 35 - - 35 49 - 34 34

                            プラコン 60シリーズ GPR6033Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPR6033B-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            11,565円

                            ( 12,722円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました