(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,517円 ~ 17,091円
税込価格
13,769円 ~ 18,800円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!・ワークの大きさ、形状はもちろ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    45
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    15
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    16
  • ローラー色:
    ホワイト

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S 外形図

製品仕様

定尺型番GPR6016S-3 3m(呼称寸法)
GPR6016S-4 4m(呼称寸法)
ローラー径15mm
ローラー幅45mm
ローラーピッチ16.7mm
シャフト径4.0mm
材質フレーム:アルミニウム
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
ガイド:ポリアセタール
シャフト:スチール
質量1,060g/m

10mmたわみ強度320N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
10

1個

12,517( 13,769円 )

5日目

4000
10

1個

17,091( 18,800円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!
・ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性生産性の「改善」内容に合わせお選びいただけます。
・青色、黒色(静電対策)は受注生産品となります。
・分解や組立てが簡単にでき、リユースが可能。
・ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

    プラコン 60シリーズ GPR6033B

    プラコン 60シリーズ GPR6033B

      プラコン 60シリーズ GPR6033HA

      プラコン 60シリーズ GPR6033HA

        プラコン 40シリーズ GP4050C

        プラコン 40シリーズ GP4050C

          プラコン 60シリーズ GP6033HA

          プラコン 60シリーズ GP6033HA

            プラコン 60シリーズ GP6016S

            プラコン 60シリーズ GP6016S

              プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

              プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                プラコン 60シリーズ GP6033B

                  プラコン 85シリーズ GP8543B

                  プラコン 85シリーズ GP8543B

                    クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                    クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                      プラコン 35 GP3533B

                      プラコン 35 GP3533B

                        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

                        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

                          クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                          クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 12,517円 11,565円 11,565円 7,569円 6,219円 8,029円 4,579円 6,219円 8,929円 8,040円 5,097円 6,098円 8,040円
                            通常出荷日 5日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目~   2日目   5日目~   5日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 45 45 45 25 45 45 25 45 67 71.6 25 21 71.6
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 15 30 27.5~30 49 27.5~30 15 34 30 40 41 28 30 41

                            セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました