(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP6033HA-3
プラコン 60シリーズ GP6033HA プラコンカクシュ 60シリーズ GP6033HA

プラコン 60シリーズ GP6033HA GP6033HA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,249円
税込単価
10,174円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!お選びいただけます。・青色、黒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

GP6033HA-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP6033HA-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 60シリーズ GP6033HA 外形図

製品仕様

型番定尺ローラー径ローラー幅ローラーピッチシャフト径材質質量
GP6033HA-22m27.5~30mm45mm33.3mm4.0mmフレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
シャフト:スチール
1500g/m
GP6033HA-2.52.5m
GP6033HA-33m
GP6033HA-44m

10mmたわみ強度570N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
ローラー色
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP6033HA-3

3000
ホワイト
標準品
10

1個

9,249( 10,174円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!お選びいただけます。
・青色、黒色(静電対策)は受注生産品となります。
・ローラー形状がテーパーなので底の変形したワークにも対応。
・型式の末尾「-ESD」は黒色(静電対策)の商品で受注生産品となります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

GP6033HA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 60シリーズ GP6033HAの型番GP6033HA-3のページです。
型番GP6033HA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 60シリーズ GP6033HA

プラコン 60シリーズ GP6033HA

    プラコン 40シリーズ GP4050D

    プラコン 40シリーズ GP4050D

      プラコン 40シリーズ GP4050C

      プラコン 40シリーズ GP4050C

        セパレーションプラコン60 UR6067

        セパレーションプラコン60 UR6067

          プラコン 60シリーズ GP6033B

          プラコン 60シリーズ GP6033B

            プラコン 40シリーズ UR4050

            プラコン 40シリーズ UR4050

              コロコンワイド導電

              コロコンワイド導電

                コロコン3620P50導電(カット品)

                コロコン3620P50導電(カット品)

                  プラコン 60シリーズ GPR6033B

                  プラコン 60シリーズ GPR6033B

                    コロコンワイド導電(カット品)

                    コロコンワイド導電(カット品)

                      セパレーションプラコンストッパー EWSR

                      セパレーションプラコンストッパー EWSR

                        コロコン用端面キャップ

                        コロコン用端面キャップ

                          アルミコロコン3520P50

                          アルミコロコン3520P50

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 6,219円 7,569円 7,569円 41,475円 6,219円 37,296円 13,638円 - 11,565円 - 658円 138円 4,795円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   5日目   2日目   5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 45 25 25 35 45 23 62 20 45 62 - - 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 27.5~30 43 49 60 30 43 33 36 30 33 - - 35

                            プラコン 60シリーズ GP6033HAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP6033HA-2
                            GP6033HA-2.5
                            GP6033HA-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)
                            ローラー色 仕様

                            6,219円

                            ( 6,841円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102000ホワイト標準品

                            7,709円

                            ( 8,480円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            102500ホワイト標準品

                            11,384円

                            ( 12,522円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104000ホワイト標準品

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました