(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP4050C-3
プラコン 40シリーズ GP4050C プラコンカクシュ 40シリーズ GP4050C

プラコン 40シリーズ GP4050C GP4050C-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,569円
税込単価
8,326円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    49
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • ローラー色:
    ホワイト

型番

GP4050C-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GP4050C-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 40シリーズ GP4050C 外形図

製品仕様

定尺型番GP4050C-3 3m(呼称寸法)
GP4050C-4 4m(呼称寸法)
ローラー径49mm
ローラー幅25mm
ローラーピッチ50mm
シャフト径4.0mm
材質フレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(ホワイト)
※静電(ブラック)受注品
シャフト:スチール
質量1,142g/m

10mmたわみ強度1160N・m

型番リスト

型番
定尺(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP4050C-3

3000
10

1個

7,569( 8,326円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の『改善』内容に合せお選びいただけます。

カタログ

 

GP4050C-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 40シリーズ GP4050Cの型番GP4050C-3のページです。
型番GP4050C-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 40シリーズ GP4050C

プラコン 40シリーズ GP4050C

    プラコン 40シリーズ GP4050D

    プラコン 40シリーズ GP4050D

      プラコン 60シリーズ GP6033B

      プラコン 60シリーズ GP6033B

        プラコン 40シリーズ UR4050

        プラコン 40シリーズ UR4050

          アルミコロコン3520P50

          アルミコロコン3520P50

            アルミコロコン3520P50(カット品)

            アルミコロコン3520P50(カット品)

              プラコン 60シリーズ GPR6033HA

              プラコン 60シリーズ GPR6033HA

                プラコン 60シリーズ GPR6033B

                プラコン 60シリーズ GPR6033B

                  アルミコロコン用端面キャップ

                  アルミコロコン用端面キャップ

                    プラコン 60シリーズ GP6033HA

                    プラコン 60シリーズ GP6033HA

                      セパレーションプラコン60 UR6067

                      セパレーションプラコン60 UR6067

                        セパレーションプラコンストッパー EWSR

                        セパレーションプラコンストッパー EWSR

                          アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                          アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン SUS
                            通常価格 7,569円 7,569円 6,219円 37,296円 4,795円 - 11,565円 11,565円 138円 6,219円 41,475円 658円 -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   7日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 45 23 20 20 45 45 - 45 35 - 62
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 49 43 30 43 35 35 27.5~30 30 - 27.5~30 60 - 33

                            プラコン 40シリーズ GP4050Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP4050C-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定尺
                            (mm)

                            10,099円

                            ( 11,109円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104000

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました