(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラコン 35 GP3533B

プラコン 35 GP3533B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,097円
税込単価
5,607円

【特長】・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    28
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    33
  • 定尺(mm):
    3000
  • ローラー色:
    イエロー

型番

GP3533B-3-YL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プラコン 35 GP3533B 外形図

製品仕様

定尺型番GP3533B-3 3m(呼称寸法)
ローラー径28mm
ローラー幅25mm
ローラーピッチ33mm
シャフト径3.0mm
材質フレーム:スチール
ローラー:ポリエチレン(イエロー)
シャフト:スチール
質量830g/m

10mmたわみ強度550N・m

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP3533B-3-YL

10

1個

5,097( 5,607円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションに富んだプラコン!ワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の『改善』内容に合せお選びいただけます。

カタログ

 

GP3533B-3-YLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコン 35 GP3533Bの型番GP3533B-3-YLのページです。
型番GP3533B-3-YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコン 35 GP3533B

プラコン 35 GP3533B

    プラコン 40シリーズ GP4050C

    プラコン 40シリーズ GP4050C

      プラコン 85シリーズ GP8543B

      プラコン 85シリーズ GP8543B

        プラコン 60シリーズ GP6033B

        プラコン 60シリーズ GP6033B

          プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

          プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

            プラコン 60シリーズ GP6016S

            プラコン 60シリーズ GP6016S

              プラコン 60シリーズ GPR6033B

              プラコン 60シリーズ GPR6033B

                プラコン 40シリーズ GP4036A

                プラコン 40シリーズ GP4036A

                  プラコン 40シリーズ UR4050

                  プラコン 40シリーズ UR4050

                    セパレーションプラコン60 UR6067

                    セパレーションプラコン60 UR6067

                      プラコン 40シリーズ GP4050D

                      プラコン 40シリーズ GP4050D

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                        セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6016S

                          セパレーションプラコン GPR4040B

                          セパレーションプラコン GPR4040B

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 5,097円 7,569円 8,929円 6,219円 4,579円 8,029円 11,565円 4,579円 37,296円 41,475円 7,569円 12,517円 6,687円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 67 45 25 45 45 25 23 35 25 45 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 28 49 40 30 34 15 30 34 43 60 43 15 34

                            プラコン 35 GP3533Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました