(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S)

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
16,055円 ~ 21,176円
税込価格
17,661円 ~ 23,294円

【用途】・プレート、ユニット等の位置決め。【特長】・繰り返し位置決め精度が±1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サポートユニット
  • 本体材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 導入側形状:
    なし
  • 導入側断面形状:
  • 導入側先端形状:
    テーパ
  • 取付側形状:
    ストレート
  • スチール種類:
    S45C
  • 導入側外径の公差:
    h8
  • 取付側外径の公差:
    g6

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S) 外形図01

AMWF-L-S(ねじ配管)

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S) 外形図02

AMWF-L-S-G(ガスケット配管)

製品仕様

本体ボールスプリング
S45C
無電解ニッケルメッキ
SUS440CSUS304WPB
型番M使用圧
(MPa)
クランプ力
(N)
質量
(g)
AMWF18L-4S-0.5250154
AMWF26L-4S-350289
AMWF18L-4S-GM4×0.7250136
AMWF26L-4S-GM5×0.8350252

規格表

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S) 規格表

使用例

■エアで瞬間位置決め!機械装置への組込品としても最適

エアフレックスロケーター(ロケートピン):関連画像

商品特長詳細

フレックスロケーター

治具を短時間で正確に取り付けられる位置決め部品! シンプルな構造で低コストなのに繰り返し位置決め精度10μm!

  • 装置の段取り中の装置停止時間を短くできる。
  • 位置決め部品が簡単に取り付けられ、部品設置スペースを削減できる。
  • 従来品よりもコスト安。

選定サポート情報

■製品バリエーション

エアフレックスロケーター(ロケートピン):関連画像

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)

フレックスロケーター センター固定(プロテクションカバー)用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。

エアフレックスロケーター(ロケートピン):関連画像

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)

フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)とセット品です 

エアフレックスロケーター(ロケートピン):関連画像

ワンタッチフレックスロケーター

ワンタッチフレックスロケーター 用途:プレートの位置決め 特長:繰り返し位置決め精度が±10ミクロン。 ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)とセット品です 

エアフレックスロケーター(ロケートピン):関連画像

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)

ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) 特長:アンクランプ位置・クランプエンド位置は、360°内に2箇所 作業性に合わせ、どちらの位置でも使用可能 

型番リスト

型番
導入側外径(φ)
取付側外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
24
10

1個

16,468( 18,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
24
10

1個

16,055( 17,661円 )

4日目

16
32
10

1個

21,176( 23,294円 )

3日目

16
32
10

1個

21,176( 23,294円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・プレート、ユニット等の位置決め。
【特長】
・繰り返し位置決め精度が±10ミクロンです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S)

エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S)

    ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)

    ワンタッチフレックスロケーター(テーパーピン、ストレートピン)(CP722)

      フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)

      フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)

        ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)

        ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)

          拡張ピン (PED)

          拡張ピン (PED)

            段付き位置ぎめピン PJP

            段付き位置ぎめピン PJP

              位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-

              位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-

                スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)

                スプリングピン(高精度型)(CP710-A,CP710-B)

                  位置決めピン 大頭フラットタイプ DP公差選択 -圧入-

                  位置決めピン 大頭フラットタイプ DP公差選択 -圧入-

                    ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン)

                    ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン)

                      小径位置決めピン 小頭タイプ

                      小径位置決めピン 小頭タイプ

                        位置決めピン 小頭フラットタイプ DP公差選択 -めねじ-

                        位置決めピン 小頭フラットタイプ DP公差選択 -めねじ-

                          位置決めピン 大頭テーパタイプ -テーパ角度指定・公差選択・おねじ-

                          位置決めピン 大頭テーパタイプ -テーパ角度指定・公差選択・おねじ-

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 16,055円 18,141円 4,078円 25,234円 17,179円 646円 - 14,932円 - 14,196円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目~   2日目~   2日目~  
                            種類 サポートユニット ワンタッチ取付治具 サポートユニット ワンタッチ取付治具 - - - - - ワンタッチ取付治具 - - -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - スチール - - -
                            本体表面処理 無電解ニッケルメッキ イソナイト処理(軟窒化処理) イソナイト処理(軟窒化処理) 四三酸化鉄皮膜 - - - - - イソナイト処理(軟窒化処理) - - -
                            導入側形状 なし なし ボルト止め穴付 なし - - - - - なし - - -
                            導入側断面形状 - - - - - - - -

                            エアフレックスロケーター(ロケートピン)(AMWF-L-S)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の位置決めに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました